Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / EN 1.3343 Equiv. / chromé dur / rétreint / diamètre de pointe, longueur configurable

Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / EN 1.3343 Equiv. / chromé dur / rétreint / diamètre de pointe, longueur configurable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-EHSF1-[40-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-135/1]
C-EHSF1.1-[40-200/0.01]-P[0.55-1/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSF1.2-[40-200/0.01]-P[0.6-1.1/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSF1.3-[40-200/0.01]-P[0.6-1.2/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSF1.4-[40-200/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSF1.6-[40-250/0.01]-P[0.8-1.5/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSF1.7-[40-250/0.01]-P[0.8-1.6/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSF1.8-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSF1.9-[40-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSF2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSF2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSF3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSF3.5-[40-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSF4-[40-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSF4.5-[40-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSF5-[40-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF5.5-[40-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF6-[40-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF6.5-[40-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF7-[40-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF8-[40-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF9-[40-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF10-[40-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSF12-[40-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1]
C-EHSFE1-[40-150/0.01]-P[0.3-0.9/0.01]-N[15-130/1]
C-EHSFE1.1-[40-200/0.01]-P[0.6-1/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSFE1.2-[40-200/0.01]-P[0.6-1.1/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSFE1.3-[40-200/0.01]-P[0.6-1.2/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSFE1.4-[40-250/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSFE1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
C-EHSFE1.6-[40-250/0.01]-P[0.8-1.5/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSFE1.7-[40-250/0.01]-P[0.8-1.6/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSFE1.8-[40-250/0.01]-P[0.8-1.7/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSFE1.9-[40-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSFE2-[40-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSFE2.5-[40-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-235/1]
C-EHSFE3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSFE3.5-[40-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSFE4-[40-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSFE4.5-[40-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]
C-EHSFE5-[40-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE5.5-[40-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE6-[40-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE6.5-[40-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE7-[40-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE8-[40-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE9-[40-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE10-[40-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-330/1]
C-EHSFE12-[40-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-300/1]
C-EHSJF4-[50-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[30-200/1]
C-EHSJF4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[30-280/1]
C-EHSJF5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[30-300/1]
C-EHSJF5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[30-150/1]
C-EHSJF6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[30-200/1]
C-EHSJF6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[30-150/1]
C-EHSJF7-[50-350/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[30-150/1]
C-EHSJF8-[50-350/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[30-150/1]
C-EHSJF9-[50-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[30-150/1]
C-EHSJF10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[30-150/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTolérance du diamètre de la pointe (tolérance de référence) Epaisseur de la tête D (Diamètre de l'arbre)
(mm)
P (Diamètre de la pointe)
(mm)
Type d'outil L (Dimension L)
(mm)
N
(mm)

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)10.3 ~ 0.9Standard type40 ~ 15015 ~ 135

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)1.10.55 ~ 1Standard type40 ~ 20015 ~ 185

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)1.20.6 ~ 1.1Standard type40 ~ 20015 ~ 185

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)1.30.6 ~ 1.2Standard type40 ~ 20015 ~ 185

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)1.40.6 ~ 1.3Standard type40 ~ 20015 ~ 185

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)1.50.6 ~ 1.4Standard type40 ~ 20015 ~ 185

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)1.60.8 ~ 1.5Standard type40 ~ 25015 ~ 235

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)1.70.8 ~ 1.6Standard type40 ~ 25015 ~ 235

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)1.80.8 ~ 1.7Standard type40 ~ 25015 ~ 235

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)1.90.8 ~ 1.8Standard type40 ~ 25015 ~ 235

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)20.8 ~ 1.9Standard type40 ~ 25015 ~ 235

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)2.50.8 ~ 2.4Standard type40 ~ 25015 ~ 235

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)31 ~ 2.9Standard type40 ~ 30015 ~ 280

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)3.51.5 ~ 3.4Standard type40 ~ 30015 ~ 280

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)41.5 ~ 3.9Standard type40 ~ 30015 ~ 280

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)4.52.5 ~ 4.4Standard type40 ~ 30015 ~ 280

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)53 ~ 4.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)5.53.5 ~ 5.4Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)64 ~ 5.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)6.54.5 ~ 6.4Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)74.9 ~ 6.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)85.9 ~ 7.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)96.9 ~ 8.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)107.9 ~ 9.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 100/-0.0054mm(T4)128.9 ~ 11.9Standard type40 ~ 35015 ~ 300

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)10.3 ~ 0.9Standard type40 ~ 15015 ~ 130

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)1.10.6 ~ 1Standard type40 ~ 20015 ~ 185

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)1.20.6 ~ 1.1Standard type40 ~ 20015 ~ 185

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)1.30.6 ~ 1.2Standard type40 ~ 20015 ~ 185

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)1.40.6 ~ 1.3Standard type40 ~ 25015 ~ 185

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)1.50.6 ~ 1.4Standard type40 ~ 20015 ~ 185

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)1.60.8 ~ 1.5Standard type40 ~ 25015 ~ 235

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)1.70.8 ~ 1.6Standard type40 ~ 25015 ~ 235

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)1.80.8 ~ 1.7Standard type40 ~ 25015 ~ 235

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)1.90.8 ~ 1.8Standard type40 ~ 25015 ~ 235

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)20.8 ~ 1.9Standard type40 ~ 25015 ~ 235

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)2.50.8 ~ 2.4Standard type40 ~ 25015 ~ 235

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)31 ~ 2.9Standard type40 ~ 30015 ~ 280

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)3.51.5 ~ 3.4Standard type40 ~ 30015 ~ 280

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)41.5 ~ 3.9Standard type40 ~ 30015 ~ 280

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)4.52.5 ~ 4.4Standard type40 ~ 30015 ~ 280

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)53 ~ 4.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)5.53.5 ~ 5.4Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)64 ~ 5.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)6.54.5 ~ 6.4Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)74.9 ~ 6.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)85.9 ~ 7.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)96.9 ~ 8.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)107.9 ~ 9.9Standard type40 ~ 35015 ~ 330

-

1 Devis 10-0.01/-0.024mm(T4)128.9 ~ 11.9Standard type40 ~ 35015 ~ 300

-

1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)41.5 ~ 3.9Standard type50 ~ 30030 ~ 200

-

1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)4.52.5 ~ 4.4Standard type50 ~ 30030 ~ 280

-

1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)53 ~ 4.9Standard type50 ~ 35030 ~ 300

-

1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)5.53.5 ~ 5.4Standard type50 ~ 35030 ~ 150

-

1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)64 ~ 5.9Standard type50 ~ 35030 ~ 200

-

1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)6.54.5 ~ 6.4Standard type50 ~ 35030 ~ 150

-

1 Devis 100/-0.0056mm(JIS)74.9 ~ 6.9Standard type50 ~ 35030 ~ 150

-

1 Devis 100/-0.0058mm(JIS)85.9 ~ 7.9Standard type50 ~ 35030 ~ 150

-

1 Devis 100/-0.0058mm(JIS)96.9 ~ 8.9Standard type50 ~ 35030 ~ 150

-

1 Devis 100/-0.0058mm(JIS)107.9 ~ 9.9Standard type50 ~ 35030 ~ 150

Loading...

Informations de base

Matériau EN 1.3343 Equiv. Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) 0/-0.02 Traitement de surface Hard chromate plating
Forme de l'embout Non Type de gravure Non Nombre de caractères de gravure Non
Forme du dégagement de gaz Non Norme technique JIS

Assistance technique