Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / acier à outils / nitruré / rétreint / diamètre de pointe, longueur configurable

Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / acier à outils / nitruré / rétreint / diamètre de pointe, longueur configurable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EJSF4-[50-500/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[17-490/1]
EJSF4-[500.1-600/0.1]-P[1.5-3.9/0.01]-N[17-490/1]
EJSF4.5-[50-600/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[17-490/1]
EJSF5-[50-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[17-590/1]
EJSF5-[500.1-600/0.1]-P[3-4.9/0.01]-N[17-590/1]
EJSF5.5-[50-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[17-490/1]
EJSF6-[50-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[17-690/1]
EJSF6-[500.1-1000/0.1]-P[4-5.9/0.01]-N[17-690/1]
EJSF6.5-[50-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[17-690/1]
EJSF6.5-[500.1-700/0.1]-P[4.5-6.4/0.01]-N[17-690/1]
EJSF7-[50-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[17-690/1]
EJSF7-[500.1-1000/0.1]-P[4.9-6.9/0.01]-N[17-690/1]
EJSF8-[50-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[17-790/1]
EJSF8-[500.1-1000/0.1]-P[5.9-7.9/0.01]-N[17-790/1]
EJSF10-[50-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[17-790/1]
EJSF10-[500.1-1000/0.1]-P[7.9-9.9/0.01]-N[17-790/1]
EJSF12-[50-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSF12-[500.1-1000/0.1]-P[8.9-11.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSF15-[50-500/0.01]-P[10.9-14.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSF15-[500.1-900/0.1]-P[10.9-14.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSF16-[50-500/0.01]-P[11.9-15.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSF16-[500.1-1000/0.1]-P[11.9-15.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSF20-[50-500/0.01]-P[15.9-19.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSF20-[500.1-1000/0.1]-P[15.9-19.9/0.01]-N[17-990/1]
EJSL4-[100-250/0.01]-P[1.5,​2,​2.5,​3]-N[50,​70,​100,​125]
EJSL5-[100-250/0.01]-P[3,​3.5,​4]-N[50,​70,​100,​125]
EJSL6-[100-250/0.01]-P4-N[50,​70,​100,​125]
ENSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.8-1.4/0.01]-N[15-185/1]
ENSF2-[40-300/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-285/1]
ENSF2.5-[40-300/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-285/1]
ENSF3-[40-400/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-380/1]
ENSF3.5-[40-400/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-380/1]
ENSF4-[40-400/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-380/1]
ENSF4.5-[40-400/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-380/1]
ENSF5-[40-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-480/1]
ENSF5.5-[40-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-480/1]
ENSF6-[40-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-480/1]
ENSF6.5-[40-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-480/1]
ENSF7-[40-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-480/1]
ENSF8-[40-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-480/1]
ENSF10-[40-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-480/1]
ENSF12-[40-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-480/1]
ENSL1.5-[50-150/0.01]-P[0.8,​1]-N[40,​50,​70]
ENSL2-[50-200/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]
ENSL2.5-[60-200/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-N[50,​60,​70,​80,​90,​100]
ENSL3-[60-200/0.01]-P[1.5,​1.8,​2,​2.5]-N[50,​60,​70,​80,​100]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEpaisseur de la tête D (Diamètre de l'arbre)
(mm)
P (Diamètre de la pointe)
(mm)
Type d'outil L (Dimension L)
(mm)
N
(mm)
1 Devis 106mm(JIS)41.5 ~ 3.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 490
1 Devis 106mm(JIS)41.5 ~ 3.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 60017 ~ 490
1 Devis 106mm(JIS)4.52.5 ~ 4.4Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 60017 ~ 490
1 Devis 106mm(JIS)53 ~ 4.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 590
1 Devis 106mm(JIS)53 ~ 4.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 60017 ~ 590
1 Devis 106mm(JIS)5.53.5 ~ 5.4Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 490
1 Devis 106mm(JIS)64 ~ 5.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 690
1 Devis 106mm(JIS)64 ~ 5.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 100017 ~ 690
1 Devis 106mm(JIS)6.54.5 ~ 6.4Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 690
1 Devis 106mm(JIS)6.54.5 ~ 6.4Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 70017 ~ 690
1 Devis 106mm(JIS)74.9 ~ 6.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 690
1 Devis 106mm(JIS)74.9 ~ 6.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 100017 ~ 690
1 Devis 108mm(JIS)85.9 ~ 7.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 790
1 Devis 108mm(JIS)85.9 ~ 7.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 100017 ~ 790
1 Devis 108mm(JIS)107.9 ~ 9.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 790
1 Devis 108mm(JIS)107.9 ~ 9.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 100017 ~ 790
1 Devis 108mm(JIS)128.9 ~ 11.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 990
1 Devis 108mm(JIS)128.9 ~ 11.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 100017 ~ 990
1 Devis 108mm(JIS)1510.9 ~ 14.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 990
1 Devis 108mm(JIS)1510.9 ~ 14.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 90017 ~ 990
1 Devis 108mm(JIS)1611.9 ~ 15.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 990
1 Devis 108mm(JIS)1611.9 ~ 15.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 100017 ~ 990
1 Devis 108mm(JIS)2015.9 ~ 19.9Tip diameter・L dimension designation type50 ~ 50017 ~ 990
1 Devis 108mm(JIS)2015.9 ~ 19.9Tip diameter・L dimension designation type500.1 ~ 100017 ~ 990
1 Devis 106mm(JIS)41.5 ~ 3L dimension designation type100 ~ 25050 ~ 125
1 Devis 106mm(JIS)53 ~ 4L dimension designation type100 ~ 25050 ~ 125
1 Devis 106mm(JIS)64L dimension designation type100 ~ 25050 ~ 125
1 Devis 104mm(T4)1.50.8 ~ 1.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
1 Devis 104mm(T4)20.8 ~ 1.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 285
1 Devis 104mm(T4)2.50.8 ~ 2.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 285
1 Devis 104mm(T4)31 ~ 2.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 40015 ~ 380
1 Devis 104mm(T4)3.51.5 ~ 3.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 40015 ~ 380
1 Devis 104mm(T4)41.5 ~ 3.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 40015 ~ 380
1 Devis 104mm(T4)4.52.5 ~ 4.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 40015 ~ 380
1 Devis 104mm(T4)53 ~ 4.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Devis 104mm(T4)5.53.5 ~ 5.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Devis 104mm(T4)64 ~ 5.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Devis 104mm(T4)6.54.5 ~ 6.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Devis 104mm(T4)74.9 ~ 6.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Devis 104mm(T4)85.9 ~ 7.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Devis 104mm(T4)107.9 ~ 9.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Devis 104mm(T4)128.9 ~ 11.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
1 Devis 104mm(T4)1.50.8 ~ 1L dimension designation type50 ~ 15040 ~ 70
1 Devis 104mm(T4)20.8 ~ 1.5L dimension designation type50 ~ 20040 ~ 100
1 Devis 104mm(T4)2.51 ~ 2L dimension designation type60 ~ 20050 ~ 100
1 Devis 104mm(T4)31.5 ~ 2.5L dimension designation type60 ~ 20050 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.2344 Equiv. Tolérance du diamètre de la pointe (tolérance de référence) -0.01/-0.02 Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) 0/-0.02
Traitement de surface Nitruré Forme de l'embout Non Type de gravure Non
Nombre de caractères de gravure Non Forme du dégagement de gaz Non Norme technique JIS

Assistance technique