Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / EN 1.2344 Equiv. / chromé dur / rétreint / diamètre de la pointe configurable

Ejecteurs tubulaires / tête cylindrique / EN 1.2344 Equiv. / chromé dur / rétreint / diamètre de la pointe configurable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EDS1.5-[100,​150]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDS2-[100,​150,​200]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDS2.5-[100,​150,​200]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDS3-[100,​150,​200]-P[1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDS4-[150,​200,​250]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
EDSE1.5-[100,​150]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDSE2-[100,​150,​200]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSE2.5-[100,​150,​200]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDSE3-[100,​150,​200]-P[1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSE4-[150,​200,​250]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
EDSEG1.5-[100,​150,​200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSEG2-[100,​150,​200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSEG2.5-[100,​150,​200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSEG3-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1-2.9/0.01]-N[15-285/1]
EDSEG3.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-285/1]
EDSEG4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1]
EDSG1.5-[100,​150,​200]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSG2-[100,​150,​200]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSG2.5-[100,​150,​200]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSG3-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1-2.9/0.01]-N[15-285/1]
EDSG3.5-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-285/1]
EDSG4-[100,​150,​200,​250,​300]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-285/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTolérance du diamètre de la pointe (tolérance de référence) D (Diamètre de l'arbre)
(mm)
P (Diamètre de la pointe)
(mm)
Type d'outil L (Dimension L)
(mm)
N
(mm)
1 Devis 100/-0.0051.50.6 ~ 1.2Blank type100 ~ 15040 ~ 70
1 Devis 100/-0.00520.8 ~ 1.5Blank type100 ~ 20040 ~ 100
1 Devis 100/-0.0052.51 ~ 2Blank type100 ~ 20050 ~ 100
1 Devis 100/-0.00531.5 ~ 2Blank type100 ~ 20040 ~ 100
1 Devis 100/-0.00542 ~ 2.5Blank type150 ~ 25050 ~ 160
1 Devis 10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.2Blank type100 ~ 15040 ~ 70
1 Devis 10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.5Blank type100 ~ 20040 ~ 100
1 Devis 10-0.01/-0.022.51 ~ 2Blank type100 ~ 20050 ~ 100
1 Devis 10-0.01/-0.0231.5 ~ 2Blank type100 ~ 20040 ~ 100
1 Devis 10-0.01/-0.0242 ~ 2.5Blank type150 ~ 25050 ~ 160
1 Devis 10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 20015 ~ 185
1 Devis 10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 20015 ~ 185
1 Devis 10-0.01/-0.022.50.8 ~ 2.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 20015 ~ 185
1 Devis 10-0.01/-0.0231 ~ 2.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 30015 ~ 285
1 Devis 10-0.01/-0.023.51.5 ~ 3.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 30015 ~ 285
1 Devis 10-0.01/-0.0241.5 ~ 3.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 30015 ~ 285
1 Devis 100/-0.0051.50.6 ~ 1.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 20015 ~ 185
1 Devis 100/-0.00520.8 ~ 1.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 20015 ~ 185
1 Devis 100/-0.0052.50.8 ~ 2.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 20015 ~ 185
1 Devis 100/-0.00531 ~ 2.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 30015 ~ 285
1 Devis 100/-0.0053.51.5 ~ 3.4Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 30015 ~ 285
1 Devis 100/-0.00541.5 ~ 3.9Tip diameter designation・L dimension selection type100 ~ 30015 ~ 285

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.2344 Equiv. Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) 0/-0.02 Traitement de surface Non
Epaisseur de la tête 4mm(T4) Forme de l'embout Non Type de gravure Non
Nombre de caractères de gravure Non Forme du dégagement de gaz Non Norme technique JIS

Assistance technique