• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Stepped Ejector Pins -Die Steel SKD61 / 4mm Head / L Dimension Designation Type_Tip Diameter・L Dimension Designation Type-

Stepped Ejector Pins -Die Steel SKD61 / 4mm Head / L Dimension Designation Type_Tip Diameter・L Dimension Designation Type-

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Stepped Ejector Pins -Die Steel SKD61 / 4mm Head / L Dimension Designation Type_Tip Diameter・L Dimension Designation Type-
  • Stepped Ejector Pins -Die Steel SKD61 / 4mm Head / L Dimension Designation Type_Tip Diameter・L Dimension Designation Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EDSEL1.5-[50-150/0.01]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDSEL2-[50-200/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSEL2.5-[60-200/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDSEL3-[60-200/0.01]-P[1.5,​2]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSEL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
EDSF1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSF2-[40-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSF2.5-[40-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSF3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSF3.5-[40-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSF4-[40-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSF4.5-[40-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSF5-[40-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF5.5-[40-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSF6-[40-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF6.5-[40-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSF7-[40-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF8-[40-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF9-[40-500/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF10-[40-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF12-[40-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSF13-[40-500/0.01]-P[9.9-12.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS1.5-[40-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSFS2-[40-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-185/1]
EDSFS2.5-[40-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-185/1]
EDSFS3-[40-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS3.5-[40-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS4-[40-300/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS4.5-[40-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-280/1]
EDSFS5-[40-500/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS5.5-[40-500/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS6-[40-500/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS6.5-[40-500/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS7-[40-500/0.01]-P[4.9-6.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS8-[40-500/0.01]-P[5.9-7.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS9-[40-500/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS10-[40-500/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS12-[40-500/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSFS13-[40-500/0.01]-P[9.9-12.9/0.01]-N[15-480/1]
EDSL1.5-[50-150/0.01]-P[0.6,​0.8,​1,​1.2]-N[40,​50,​60,​70]
EDSL2-[50-200/0.01]-P[0.8,​1,​1.2,​1.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSL2.5-[60-200/0.01]-P[1,​1.2,​1.5,​2]-N[50,​60,​70,​100]
EDSL3-[60-200/0.01]-P[1.5,​1.6,​1.8,​2,​2.1,​2.5]-N[40,​50,​60,​70,​100]
EDSL4-[100-250/0.01]-P[2,​2.5]-N[50,​100,​160]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTip diameter tolerance (Reference tolerance) D (Shaft diameter)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
Type L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
Devis 10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.2L dimension designation type50 ~ 15040 ~ 70
Devis 10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.5L dimension designation type50 ~ 20040 ~ 100
Devis 10-0.01/-0.022.51 ~ 2L dimension designation type60 ~ 20050 ~ 100
Devis 10-0.01/-0.0231.5 ~ 2L dimension designation type60 ~ 20040 ~ 100
Devis 10-0.01/-0.0242 ~ 2.5L dimension designation type100 ~ 25050 ~ 160
Devis 10-0.01/-0.021.50.6 ~ 1.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
Devis 10-0.01/-0.0220.8 ~ 1.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
Devis 10-0.01/-0.022.50.8 ~ 2.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
Devis 10-0.01/-0.0231 ~ 2.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
Devis 10-0.01/-0.023.51.5 ~ 3.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
Devis 10-0.01/-0.0241.5 ~ 3.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
Devis 10-0.01/-0.024.52.5 ~ 4.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
Devis 10-0.01/-0.0253 ~ 4.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 10-0.01/-0.025.53.5 ~ 5.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 10-0.01/-0.0264 ~ 5.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 10-0.01/-0.026.54.5 ~ 6.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 10-0.01/-0.0274.9 ~ 6.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 10-0.01/-0.0285.9 ~ 7.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 10-0.01/-0.0296.9 ~ 8.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 10-0.01/-0.02107.9 ~ 9.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 10-0.01/-0.02128.9 ~ 11.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 10-0.01/-0.02139.9 ~ 12.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 100/-0.0051.50.6 ~ 1.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
Devis 100/-0.00520.8 ~ 1.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
Devis 100/-0.0052.50.8 ~ 2.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 20015 ~ 185
Devis 100/-0.00531 ~ 2.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
Devis 100/-0.0053.51.5 ~ 3.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
Devis 100/-0.00541.5 ~ 3.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
Devis 100/-0.0054.52.5 ~ 4.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 30015 ~ 280
Devis 100/-0.00553 ~ 4.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 100/-0.0055.53.5 ~ 5.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 100/-0.00564 ~ 5.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 100/-0.0056.54.5 ~ 6.4Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 100/-0.00574.9 ~ 6.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 100/-0.00585.9 ~ 7.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 100/-0.00596.9 ~ 8.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 100/-0.005107.9 ~ 9.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 100/-0.005128.9 ~ 11.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 100/-0.005139.9 ~ 12.9Tip diameter・L dimension designation type40 ~ 50015 ~ 480
Devis 100/-0.0051.50.6 ~ 1.2L dimension designation type50 ~ 15040 ~ 70
Devis 100/-0.00520.8 ~ 1.5L dimension designation type50 ~ 20040 ~ 100
Devis 100/-0.0052.51 ~ 2L dimension designation type60 ~ 20050 ~ 100
Devis 100/-0.00531.5 ~ 2.5L dimension designation type60 ~ 20040 ~ 100
Devis 100/-0.00542 ~ 2.5L dimension designation type100 ~ 25050 ~ 160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material SKD61 Shaft diameter tolerance (Reference tolerance) 0/-0.02 Surface treatment No
Head thickness 4mm(T4) Tip shape No Character engraving type No
Number of engraving characters No Gas release shape No

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique