Ejecteurs tubulaires / tête aplatie d'un côté / position de la tête au choix / HSS / face usinée / diamètre de la tige, longueur configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EPSH1A1.5-[50-150/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A3-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A3.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A4-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A4.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A5.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A6-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A6.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A7-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH2A1.5-[50-150/0.01]-S[5-40/0.01]-V1.5-G[45-89/1]
EPSH2A2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2.4/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A3-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-2.9/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A3.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.4/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A4-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.9/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A4.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.4/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.9/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A5.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.4/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A6-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.9/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A6.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-6.4/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A7-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-6.9/0.1]-G[45-89/1]
EPSH3A1.5-[50-150/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPSH3A2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2-15/0.1]
EPSH3A2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPSH3A3-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3-15/0.1]
EPSH3A3.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPSH3A4-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4-15/0.1]
EPSH3A4.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPSH3A5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5-15/0.1]
EPSH3A5.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPSH3A6-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[6-15/0.1]
EPSH3A6.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPSH3A7-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[7-15/0.1]
EPSH4A1.5-[50-150/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPSH4A2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2-15/0.1]
EPSH4A2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPSH4A3-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3-15/0.1]
EPSH4A3.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPSH4A4-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4-15/0.1]
EPSH4A4.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPSH4A5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5-15/0.1]
EPSH4A5.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPSH4A6-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[6-15/0.1]
EPSH4A6.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPSH4A7-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[7-15/0.1]
EPSH5A1.5-[50-150/0.01]-S[5-40/0.01]-V1.5-F[35-250/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2.4/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A3-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-2.9/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A3.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.4/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A4-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A4.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.4/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A5.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.4/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A6-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A6.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-6.4/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A7-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-6.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTip tolerance (Reference tolerance) P (Tip diameter)
(mm)
Tip shape No. (Nominal diameter)
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(°)
J
(mm)
K
(°)
L (P dimension side length)
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S (D dimension length)
(mm)
V
(mm)
W
(mm)

-

1 Devis 100/-0.0051.51A----45 ~ 89--50 ~ 150--5 ~ 40--

-

1 Devis 100/-0.00521A----45 ~ 89--50 ~ 200--5 ~ 40--

-

1 Devis 100/-0.0052.51A----45 ~ 89--50 ~ 200--5 ~ 40--

-

1 Devis 100/-0.00531A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.0053.51A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.00541A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.0054.51A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.00551A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.0055.51A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.00561A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.0056.51A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.00571A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.0051.52A----45 ~ 89--50 ~ 150--5 ~ 401.5-

-

1 Devis 100/-0.00522A----45 ~ 89--50 ~ 200--5 ~ 401.5 ~ 1.9-

-

1 Devis 100/-0.0052.52A----45 ~ 89--50 ~ 200--5 ~ 401.5 ~ 2.4-

-

1 Devis 100/-0.00532A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 2.9-

-

1 Devis 100/-0.0053.52A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 3.4-

-

1 Devis 100/-0.00542A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 3.9-

-

1 Devis 100/-0.0054.52A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 4.4-

-

1 Devis 100/-0.00552A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 4.9-

-

1 Devis 100/-0.0055.52A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 5.4-

-

1 Devis 100/-0.00562A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 5.9-

-

1 Devis 100/-0.0056.52A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 6.4-

-

1 Devis 100/-0.00572A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 6.9-

-

1 Devis 100/-0.0051.53A-------50 ~ 150-1.5 ~ 155 ~ 40--

-

1 Devis 100/-0.00523A-------50 ~ 200-2 ~ 155 ~ 40--

-

1 Devis 100/-0.0052.53A-------50 ~ 200-2.5 ~ 155 ~ 40--

-

1 Devis 100/-0.00533A-------50 ~ 250-3 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.0053.53A-------50 ~ 250-3.5 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.00543A-------50 ~ 250-4 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.0054.53A-------50 ~ 250-4.5 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.00553A-------50 ~ 250-5 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.0055.53A-------50 ~ 250-5.5 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.00563A-------50 ~ 250-6 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.0056.53A-------50 ~ 250-6.5 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.00573A-------50 ~ 250-7 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.0051.54A-------50 ~ 150-1.5 ~ 155 ~ 40--

-

1 Devis 100/-0.00524A-------50 ~ 200-2 ~ 155 ~ 40--

-

1 Devis 100/-0.0052.54A-------50 ~ 200-2.5 ~ 155 ~ 40--

-

1 Devis 100/-0.00534A-------50 ~ 250-3 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.0053.54A-------50 ~ 250-3.5 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.00544A-------50 ~ 250-4 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.0054.54A-------50 ~ 250-4.5 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.00554A-------50 ~ 250-5 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.0055.54A-------50 ~ 250-5.5 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.00564A-------50 ~ 250-6 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.0056.54A-------50 ~ 250-6.5 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.00574A-------50 ~ 250-7 ~ 155 ~ 50--

-

1 Devis 100/-0.0051.55A---35 ~ 2500 ~ 45--50 ~ 150--5 ~ 401.5-

-

1 Devis 100/-0.00525A---35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 200--5 ~ 401.5 ~ 1.9-

-

1 Devis 100/-0.0052.55A---35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 200--5 ~ 401.5 ~ 2.4-

-

1 Devis 100/-0.00535A---35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 2.9-

-

1 Devis 100/-0.0053.55A---35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 3.4-

-

1 Devis 100/-0.00545A---35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 3.9-

-

1 Devis 100/-0.0054.55A---35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 4.4-

-

1 Devis 100/-0.00555A---35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 4.9-

-

1 Devis 100/-0.0055.55A---35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 5.4-

-

1 Devis 100/-0.00565A---35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 5.9-

-

1 Devis 100/-0.0056.55A---35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 6.4-

-

1 Devis 100/-0.00575A---35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 6.9-

Loading...

Informations de base

Shape type With tip processing Stepped or non-stepped No

Assistance technique