Free Flange Position Stepped Ejector Pins Wih Tip Processed -High Speed Steel SKH51/Tip Diameter・L Dimension Designation Type-

Free Flange Position Stepped Ejector Pins Wih Tip Processed -High Speed Steel SKH51/Tip Diameter・L Dimension Designation Type-

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Free Flange Position Stepped Ejector Pins Wih Tip Processed -High Speed Steel SKH51/Tip Diameter・L Dimension Designation Type-
  • Free Flange Position Stepped Ejector Pins Wih Tip Processed -High Speed Steel SKH51/Tip Diameter・L Dimension Designation Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EPSHS1A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS1A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS2A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V1.5-G[45-89/1]
EPSHS2A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS2A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS2A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS2A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS2A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS2A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS2A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS2A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-G[45-89/1]
EPSHS3A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPSHS3A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2-15/0.1]
EPSHS3A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPSHS3A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3-15/0.1]
EPSHS3A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPSHS3A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4-15/0.1]
EPSHS3A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPSHS3A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5-15/0.1]
EPSHS3A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPSHS4A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPSHS4A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2-15/0.1]
EPSHS4A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPSHS4A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3-15/0.1]
EPSHS4A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPSHS4A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4-15/0.1]
EPSHS4A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPSHS4A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5-15/0.1]
EPSHS4A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPSHS5A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS5A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSHS6A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS6A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSHS7A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.6-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSHS7A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.9-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSHS7A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.4-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSHS7A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.9-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSHS7A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.4-15/0.1]-F[35-350/0.01]
EPSHS7A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.9-15/0.1]-F[35-350/0.01]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTip tolerance (Reference tolerance) P (Tip diameter)
(mm)
Tip shape D (Shank diameter)
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(°)
J
(mm)
K
(°)
L (P dimension side length)
(mm)
N
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S (D dimension length)
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
Devis 60/-0.00521A2---45 ~ 89--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 40--
Devis 60/-0.0052.51A2.5---45 ~ 89--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 40--
Devis 60/-0.00531A3---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
Devis 60/-0.0053.51A3.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
Devis 60/-0.00541A4---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
Devis 60/-0.0054.51A4.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
Devis 60/-0.00551A5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
Devis 60/-0.0055.51A5.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
Devis 60/-0.00561A6---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
Devis 60/-0.00522A2---45 ~ 89--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 401.5-
Devis 60/-0.0052.52A2.5---45 ~ 89--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 401.5 ~ 2.3-
Devis 60/-0.00532A3---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 2.8-
Devis 60/-0.0053.52A3.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 3.3-
Devis 60/-0.00542A4---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 3.8-
Devis 60/-0.0054.52A4.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 4.3-
Devis 60/-0.00552A5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 4.8-
Devis 60/-0.0055.52A5.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 5.3-
Devis 60/-0.00562A6---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 5.8-
Devis 60/-0.00523A2------50 ~ 20015 ~ 185-1.5 ~ 155 ~ 40--
Devis 60/-0.0052.53A2.5------50 ~ 20015 ~ 185-2 ~ 155 ~ 40--
Devis 60/-0.00533A3------50 ~ 25015 ~ 235-2.5 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.0053.53A3.5------50 ~ 25015 ~ 235-3 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.00543A4------50 ~ 25015 ~ 235-3.5 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.0054.53A4.5------50 ~ 25015 ~ 235-4 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.00553A5------50 ~ 25015 ~ 235-4.5 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.0055.53A5.5------50 ~ 25015 ~ 235-5 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.00563A6------50 ~ 25015 ~ 235-5.5 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.00524A2------50 ~ 20015 ~ 185-1.5 ~ 155 ~ 40--
Devis 60/-0.0052.54A2.5------50 ~ 20015 ~ 185-2 ~ 155 ~ 40--
Devis 60/-0.00534A3------50 ~ 25015 ~ 235-2.5 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.0053.54A3.5------50 ~ 25015 ~ 235-3 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.00544A4------50 ~ 25015 ~ 235-3.5 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.0054.54A4.5------50 ~ 25015 ~ 235-4 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.00554A5------50 ~ 25015 ~ 235-4.5 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.0055.54A5.5------50 ~ 25015 ~ 235-5 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.00564A6------50 ~ 25015 ~ 235-5.5 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.00525A2--35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 401.5 ~ 2-
Devis 60/-0.0052.55A2.5--35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 401.5 ~ 2.3-
Devis 60/-0.00535A3--35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 2.8-
Devis 60/-0.0053.55A3.5--35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 3.3-
Devis 60/-0.00545A4--35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 3.8-
Devis 60/-0.0054.55A4.5--35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 4.3-
Devis 60/-0.00555A5--35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 4.8-
Devis 60/-0.0055.55A5.5--35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 5.3-
Devis 60/-0.00565A6--35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 501.5 ~ 5.8-
Devis 60/-0.00526A2---45 ~ 89--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 40--
Devis 60/-0.0052.56A2.5---45 ~ 89--50 ~ 20015 ~ 185--5 ~ 40--
Devis 60/-0.00536A3---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
Devis 60/-0.0053.56A3.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
Devis 60/-0.00546A4---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
Devis 60/-0.0054.56A4.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
Devis 60/-0.00556A5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
Devis 60/-0.0055.56A5.5---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
Devis 60/-0.00566A6---45 ~ 89--50 ~ 25015 ~ 235--5 ~ 50--
Devis 60/-0.00527A2--35 ~ 300---50 ~ 20015 ~ 185-1.6 ~ 155 ~ 40--
Devis 60/-0.0052.57A2.5--35 ~ 300---50 ~ 20015 ~ 185-1.9 ~ 155 ~ 40--
Devis 60/-0.00537A3--35 ~ 300---50 ~ 25015 ~ 235-2.4 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.0053.57A3.5--35 ~ 300---50 ~ 25015 ~ 235-2.9 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.00547A4--35 ~ 350---50 ~ 25015 ~ 235-3.4 ~ 155 ~ 50--
Devis 60/-0.0054.57A4.5--35 ~ 350---50 ~ 25015 ~ 235-3.9 ~ 155 ~ 50--

Loading...

Informations de base

Shape type With tip processing Stepped or non-stepped Yes

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique