Éjecteurs plats / tête rectangulaire / EN 1.3343 Equiv. / dimensions configurables

Éjecteurs plats / tête rectangulaire / EN 1.3343 Equiv. / dimensions configurables

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ERSRP1.5-[50-100/0.01]-P[0.3-3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[25-95/1]
ERSRP2.5-[50-120/0.01]-P[0.4-5/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[28-115/1]
ERSRP3.5-[50-150/0.01]-P[0.5-10/0.01]-W[0.5-3.3/0.01]-N[32-145/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSP (Tip)
(mm)
W (Tip)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
N
(mm)
B (Shank)
(mm)
1 Devis 100.3 ~ 30.3 ~ 1.350 ~ 10025 ~ 951.5
1 Devis 100.4 ~ 50.4 ~ 2.350 ~ 12028 ~ 1152.5
1 Devis 100.5 ~ 100.5 ~ 3.350 ~ 15032 ~ 1453.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material EN 1.3343 Equiv. P/W dimension tolerance (Reference tolerance) 0/-0.005 Surface treatment No
Head thickness 4mm(T4) Rectangular treatment No Tip shape No
Character engraving type No Number of engraving characters No R-Chamfered rectangular position No
C-Chamfered position No With/without gas release shape No Shape type Rectangular shank
Trimming Normal

Assistance technique