Éjecteurs Plats / forme de la tête au choix / EN 1.3343 Equiv. / demi-ronde / longueur configurable

Éjecteurs Plats / forme de la tête au choix / EN 1.3343 Equiv. / demi-ronde / longueur configurable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ERDF1.5-[50-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[30-180/1]
ERDF2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-W[0.4-1.8/0.01]-N[30-230/1]
ERDF2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[30-230/1]
ERDF3-[50-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-W[0.5-2.8/0.01]-N[30-280/1]
ERDF3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-W[0.75-3.3/0.01]-N[30-280/1]
ERDF4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[30-280/1]
ERDF4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-W[1.25-4.3/0.01]-N[30-280/1]
ERDF5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-W[1.5-4.8/0.01]-N[30-340/1]
ERDF5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-W[1.75-5.3/0.01]-N[30-340/1]
ERDF6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-W[2-5.8/0.01]-N[30-340/1]
ERDF6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-W[2.25-6.3/0.01]-N[30-340/1]
ERDF7-[50-350/0.01]-P[5-6.9/0.01]-W[2.5-6.8/0.01]-N[30-340/1]
ERDF8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-W[3-7.8/0.01]-N[30-340/1]
ERDF9-[50-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-W[3.45-8.8/0.01]-N[30-330/1]
ERDF10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-W[3.95-9.8/0.01]-N[30-340/1]
ERDF12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-W[4.45-11.8/0.01]-N[30-330/1]
ERDFJ1.5-[50-200/0.01]-P[0.6-1.4/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-W[0.4-1.8/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-W[0.4-2.3/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ3-[50-300/0.01]-P[1-2.9/0.01]-W[0.5-2.8/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ3.5-[50-300/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-W[0.75-3.3/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ4-[50-300/0.01]-P[2-3.9/0.01]-W[1-3.8/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ4.5-[50-300/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-W[1.25-4.3/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ5-[50-350/0.01]-P[3-4.9/0.01]-W[1.5-4.8/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ5.5-[50-350/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-W[1.75-5.3/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ6-[50-350/0.01]-P[4-5.9/0.01]-W[2-5.8/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ6.5-[50-350/0.01]-P[4.5-6.4/0.01]-W[2.25-6.3/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ7-[50-350/0.01]-P[5-6.9/0.01]-W[2.5-6.8/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ8-[50-350/0.01]-P[6-7.9/0.01]-W[3-7.8/0.01]-N[30-180/1]
ERDFJ9-[50-350/0.01]-P[6.9-8.9/0.01]-W[3.45-8.8/0.01]-N[30-220/1]
ERDFJ10-[50-350/0.01]-P[7.9-9.9/0.01]-W[3.95-9.8/0.01]-N[30-220/1]
ERDFJ12-[50-350/0.01]-P[8.9-11.9/0.01]-W[4.45-11.8/0.01]-N[30-220/1]
ERDP1.5-[50-200/0.01]-W[0.75-1.4/0.01]-N[30-180/1]
ERDP2-[50-250/0.01]-W[1-1.9/0.01]-N[30-230/1]
ERDP2.5-[50-250/0.01]-W[1.25-2.4/0.01]-N[30-230/1]
ERDP3-[50-300/0.01]-W[1.5-2.9/0.01]-N[30-280/1]
ERDP3.5-[50-300/0.01]-W[1.75-3.4/0.01]-N[30-280/1]
ERDP4-[50-300/0.01]-W[2-3.9/0.01]-N[30-280/1]
ERDP4.5-[50-300/0.01]-W[2.25-4.4/0.01]-N[30-280/1]
ERDP5-[50-350/0.01]-W[2.5-4.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDP5.5-[50-350/0.01]-W[2.75-5.4/0.01]-N[30-330/1]
ERDP6-[50-350/0.01]-W[3-5.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDP6.5-[50-350/0.01]-W[3.25-6.4/0.01]-N[30-330/1]
ERDP7-[50-350/0.01]-W[3.5-6.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDP8-[50-350/0.01]-W[4-7.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDP9-[50-350/0.01]-W[4.5-8.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDP10-[50-350/0.01]-W[5-9.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDP12-[50-350/0.01]-W[6-11.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDPJ1.5-[50-200/0.01]-W[0.75-1.4/0.01]-N[30-180/1]
ERDPJ2-[50-250/0.01]-W[1-1.9/0.01]-N[30-230/1]
ERDPJ2.5-[50-250/0.01]-W[1.25-2.4/0.01]-N[30-230/1]
ERDPJ3-[50-300/0.01]-W[1.5-2.9/0.01]-N[30-280/1]
ERDPJ3.5-[50-300/0.01]-W[1.75-3.4/0.01]-N[30-280/1]
ERDPJ4-[50-300/0.01]-W[2-3.9/0.01]-N[30-280/1]
ERDPJ4.5-[50-300/0.01]-W[2.25-4.4/0.01]-N[30-280/1]
ERDPJ5-[50-350/0.01]-W[2.5-4.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDPJ5.5-[50-350/0.01]-W[2.75-5.4/0.01]-N[30-330/1]
ERDPJ6-[50-350/0.01]-W[3-5.9/0.01]-N[30-330/1]
ERDPJ6.5-[50-350/0.01]-W[3.25-6.4/0.01]-N[30-330/1]
ERDPJ7-[50-350/0.01]-W[3.5-6.9/0.01]-N[30-330/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHead thickness P (Tip)
(mm)
W (Tip)
(mm)
D (Shaft diameter)
(mm)
Type L (L dimension)
(mm)
N
(mm)

-

1 Devis 104mm(T4)0.6 ~ 1.40.3 ~ 1.31.5Step50 ~ 20030 ~ 180

-

1 Devis 104mm(T4)0.8 ~ 1.90.4 ~ 1.82Step50 ~ 25030 ~ 230

-

1 Devis 104mm(T4)0.8 ~ 2.40.4 ~ 2.32.5Step50 ~ 25030 ~ 230

-

1 Devis 104mm(T4)1 ~ 2.90.5 ~ 2.83Step50 ~ 30030 ~ 280

-

1 Devis 104mm(T4)1.5 ~ 3.40.75 ~ 3.33.5Step50 ~ 30030 ~ 280

-

1 Devis 104mm(T4)2 ~ 3.91 ~ 3.84Step50 ~ 30030 ~ 280

-

1 Devis 104mm(T4)2.5 ~ 4.41.25 ~ 4.34.5Step50 ~ 30030 ~ 280

-

1 Devis 104mm(T4)3 ~ 4.91.5 ~ 4.85Step50 ~ 35030 ~ 340

-

1 Devis 104mm(T4)3.5 ~ 5.41.75 ~ 5.35.5Step50 ~ 35030 ~ 340

-

1 Devis 104mm(T4)4 ~ 5.92 ~ 5.86Step50 ~ 35030 ~ 340

-

1 Devis 104mm(T4)4.5 ~ 6.42.25 ~ 6.36.5Step50 ~ 35030 ~ 340

-

1 Devis 104mm(T4)5 ~ 6.92.5 ~ 6.87Step50 ~ 35030 ~ 340

-

1 Devis 104mm(T4)6 ~ 7.93 ~ 7.88Step50 ~ 35030 ~ 340

-

1 Devis 104mm(T4)6.9 ~ 8.93.45 ~ 8.89Step50 ~ 35030 ~ 330

-

1 Devis 104mm(T4)7.9 ~ 9.93.95 ~ 9.810Step50 ~ 35030 ~ 340

-

1 Devis 104mm(T4)8.9 ~ 11.94.45 ~ 11.812Step50 ~ 35030 ~ 330

-

1 Devis 104mm(JIS)0.6 ~ 1.40.3 ~ 1.31.5Step50 ~ 20030 ~ 180

-

1 Devis 104mm(JIS)0.8 ~ 1.90.4 ~ 1.82Step50 ~ 25030 ~ 180

-

1 Devis 104mm(JIS)0.8 ~ 2.40.4 ~ 2.32.5Step50 ~ 25030 ~ 180

-

1 Devis 104mm(JIS)1 ~ 2.90.5 ~ 2.83Step50 ~ 30030 ~ 180

-

1 Devis 104mm(JIS)1.5 ~ 3.40.75 ~ 3.33.5Step50 ~ 30030 ~ 180

-

1 Devis 106mm(JIS)2 ~ 3.91 ~ 3.84Step50 ~ 30030 ~ 180

-

1 Devis 106mm(JIS)2.5 ~ 4.41.25 ~ 4.34.5Step50 ~ 30030 ~ 180

-

1 Devis 106mm(JIS)3 ~ 4.91.5 ~ 4.85Step50 ~ 35030 ~ 180

-

1 Devis 106mm(JIS)3.5 ~ 5.41.75 ~ 5.35.5Step50 ~ 35030 ~ 180

-

1 Devis 106mm(JIS)4 ~ 5.92 ~ 5.86Step50 ~ 35030 ~ 180

-

1 Devis 106mm(JIS)4.5 ~ 6.42.25 ~ 6.36.5Step50 ~ 35030 ~ 180

-

1 Devis 106mm(JIS)5 ~ 6.92.5 ~ 6.87Step50 ~ 35030 ~ 180

-

1 Devis 108mm(JIS)6 ~ 7.93 ~ 7.88Step50 ~ 35030 ~ 180

-

1 Devis 108mm(JIS)6.9 ~ 8.93.45 ~ 8.89Step50 ~ 35030 ~ 220

-

1 Devis 108mm(JIS)7.9 ~ 9.93.95 ~ 9.810Step50 ~ 35030 ~ 220

-

1 Devis 108mm(JIS)8.9 ~ 11.94.45 ~ 11.812Step50 ~ 35030 ~ 220

-

1 Devis 104mm(T4)-0.75 ~ 1.41.5Normal50 ~ 20030 ~ 180

-

1 Devis 104mm(T4)-1 ~ 1.92Normal50 ~ 25030 ~ 230

-

1 Devis 104mm(T4)-1.25 ~ 2.42.5Normal50 ~ 25030 ~ 230

-

1 Devis 104mm(T4)-1.5 ~ 2.93Normal50 ~ 30030 ~ 280

-

1 Devis 104mm(T4)-1.75 ~ 3.43.5Normal50 ~ 30030 ~ 280

-

1 Devis 104mm(T4)-2 ~ 3.94Normal50 ~ 30030 ~ 280

-

1 Devis 104mm(T4)-2.25 ~ 4.44.5Normal50 ~ 30030 ~ 280

-

1 Devis 104mm(T4)-2.5 ~ 4.95Normal50 ~ 35030 ~ 330

-

1 Devis 104mm(T4)-2.75 ~ 5.45.5Normal50 ~ 35030 ~ 330

-

1 Devis 104mm(T4)-3 ~ 5.96Normal50 ~ 35030 ~ 330

-

1 Devis 104mm(T4)-3.25 ~ 6.46.5Normal50 ~ 35030 ~ 330

-

1 Devis 104mm(T4)-3.5 ~ 6.97Normal50 ~ 35030 ~ 330

-

1 Devis 104mm(T4)-4 ~ 7.98Normal50 ~ 35030 ~ 330

-

1 Devis 104mm(T4)-4.5 ~ 8.99Normal50 ~ 35030 ~ 330

-

1 Devis 104mm(T4)-5 ~ 9.910Normal50 ~ 35030 ~ 330

-

1 Devis 104mm(T4)-6 ~ 11.912Normal50 ~ 35030 ~ 330

-

1 Devis 104mm(JIS)-0.75 ~ 1.41.5Normal50 ~ 20030 ~ 180

-

1 Devis 104mm(JIS)-1 ~ 1.92Normal50 ~ 25030 ~ 230

-

1 Devis 104mm(JIS)-1.25 ~ 2.42.5Normal50 ~ 25030 ~ 230

-

1 Devis 104mm(JIS)-1.5 ~ 2.93Normal50 ~ 30030 ~ 280

-

1 Devis 104mm(JIS)-1.75 ~ 3.43.5Normal50 ~ 30030 ~ 280

-

1 Devis 106mm(JIS)-2 ~ 3.94Normal50 ~ 30030 ~ 280

-

1 Devis 106mm(JIS)-2.25 ~ 4.44.5Normal50 ~ 30030 ~ 280

-

1 Devis 106mm(JIS)-2.5 ~ 4.95Normal50 ~ 35030 ~ 330

-

1 Devis 106mm(JIS)-2.75 ~ 5.45.5Normal50 ~ 35030 ~ 330

-

1 Devis 106mm(JIS)-3 ~ 5.96Normal50 ~ 35030 ~ 330

-

1 Devis 106mm(JIS)-3.25 ~ 6.46.5Normal50 ~ 35030 ~ 330

-

1 Devis 106mm(JIS)-3.5 ~ 6.97Normal50 ~ 35030 ~ 330

Loading...

Informations de base

Material EN 1.3343 Equiv. P/W dimension tolerance (Reference tolerance) 0/-0.01 Surface treatment No
Rectangular treatment No Tip shape No Character engraving type No
Number of engraving characters No R-Chamfered rectangular position No C-Chamfered position No
With/without gas release shape No Shape type D-shaped Trimming Normal

Assistance technique