Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Epaisseur de la tête | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | Méthode de désignation du diamètre de l'arbre | L (Dimension L) (mm) | C (Recess diameter) (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 3.5 ~ 3.99 | 1.5 ~ 1.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 200 | 2 ~ 2.5 | 20 ~ 40 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4.01 ~ 4.49 | 1.5 ~ 2.4 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 2 ~ 3 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4.51 ~ 4.99 | 2 ~ 2.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 3.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5.01 ~ 5.49 | 2 ~ 3.4 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5.51 ~ 5.99 | 2 ~ 3.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6.01 ~ 6.49 | 2 ~ 4.4 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6.51 ~ 6.99 | 2 ~ 4.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7.01 ~ 7.49 | 2 ~ 5.4 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 6 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 7.51 ~ 7.99 | 2.5 ~ 5.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3 ~ 6.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8.01 ~ 9.99 | 2.5 ~ 7.9 | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 300 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4 | 1.5 ~ 2.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 200 | 2 ~ 3 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 2 ~ 3 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 2 ~ 3 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 3.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 2 ~ 3.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2 ~ 4 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 2 ~ 4 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2.5 ~ 4.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 2.5 ~ 4.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2.5 ~ 4.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 2.5 ~ 4.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 2.5 ~ 5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 5.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 2.5 ~ 5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 5.5 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 2.5 ~ 5.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 6 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 9 | 2.5 ~ 6.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 3 ~ 7 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 7.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 4.5 ~ 8 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4 ~ 7.5 | Shaft diameter selection | 40 ~ 300 | 4.5 ~ 8 | 20 ~ 50 |
Loading...
Composition du produit | Manchon simple | Matériau | EN 1.2344 Equiv. | Traitement de surface | Nitruré |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance du diamètre de l'arbre | -0.01/-0.02 | Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre | ◎0.03 | Méthode d'alésage | Reaming |
Tolérance sur le diamètre intérieur | H7 | Conique ou non | Non | Forme de la pointe centrale | Non |
Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Epaisseur de la tête
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
[3.5-3.99/0.01mmunités][4.01-4.49/0.01mmunités][4.51-4.99/0.01mmunités][5.01-5.49/0.01mmunités][5.51-5.99/0.01mmunités][6.01-6.49/0.01mmunités][6.51-6.99/0.01mmunités][7.01-7.49/0.01mmunités][7.51-7.99/0.01mmunités][8.01-9.99/0.01mmunités]
V (diamètre du trou)(mm)
Méthode de désignation du diamètre de l'arbre
L (Dimension L)(mm)
C (Recess diameter)(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles