Ejecteurs tubulaires / acier / nitruré / concentricité 0.06 / JIS Standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ESJ4-[100,​120,​140,​160,​180,​200]-[1.5,​2,​2.5]
ESJ4.5-[100,​120,​140,​160,​180,​200]-[1.5,​2,​2.5]
ESJ5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300]-3
ESJ5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300]-[2-3/0.5]
ESJ5.5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300]-3
ESJ5.5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300]-[2-3/0.5]
ESJ6-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450]-[2-4/0.5]
ESJ6.5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450]-[2-4/0.5]
ESJ7-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450]-[2-4.5/0.5]
ESJ7.5-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375]-[3-4.5/0.5]
ESJ8-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-5
ESJ8-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-[2-5.5/0.5]
ESJ9-[100-200/20]-[2-6/0.5]
ESJ9-[225-500/25]-[2-6/0.5]
ESJ10-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-[4-7/0.5]
ESJ12-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-8
ESJ12-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-[4-7/0.5]
ESJ12-[100,​120,​140,​160,​180,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​475,​500]-[8-8.5/0.5]
ESJ15-[200-500/25]-[9,​10]
ESJ20-[200-500/25]-[12,​15]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEpaisseur de la tête Tolérance du diamètre de l'arbre D/P (Diamètre de l'arbre)
(mm)
V (diamètre du trou)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)
1 Devis 106mm(JIS)-0.01/-0.0241.5 ~ 2.5100 ~ 200
1 Devis 106mm(JIS)-0.01/-0.024.51.5 ~ 2.5100 ~ 200
1 Devis 106mm(JIS)-0.01/-0.0253100 ~ 300
1 Devis 106mm(JIS)-0.01/-0.0252 ~ 3100 ~ 300
1 Devis 106mm(JIS)-0.01/-0.025.53100 ~ 300
1 Devis 106mm(JIS)-0.01/-0.025.52 ~ 3100 ~ 300
1 Devis 106mm(JIS)-0.01/-0.0262 ~ 4100 ~ 450
1 Devis 106mm(JIS)-0.01/-0.026.52 ~ 4100 ~ 450
1 Devis 106mm(JIS)-0.01/-0.0272 ~ 4.5100 ~ 450
1 Devis 106mm(JIS)-0.01/-0.027.53 ~ 4.5100 ~ 375
1 Devis 108mm(JIS)-0.01/-0.0285100 ~ 500
1 Devis 108mm(JIS)-0.01/-0.0282 ~ 5.5100 ~ 500
1 Devis 108mm(JIS)-0.01/-0.0292 ~ 6100 ~ 200
1 Devis 108mm(JIS)-0.01/-0.0292 ~ 6225 ~ 500
1 Devis 108mm(JIS)-0.01/-0.02104 ~ 7100 ~ 500
1 Devis 108mm(JIS)-0.01/-0.02128100 ~ 500
1 Devis 108mm(JIS)-0.01/-0.02124 ~ 7100 ~ 500
1 Devis 108mm(JIS)-0.01/-0.02128 ~ 8.5100 ~ 500
1 Devis 108mm(JIS)-0.01/-0.03159 ~ 10200 ~ 500
1 Devis 108mm(JIS)-0.01/-0.032012 ~ 15200 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Composition du produit Manchon simple Matériau SKD61 Traitement de surface Nitruré
Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre ◎0.06 Méthode d'alésage Reaming Tolérance sur le diamètre intérieur H7
Conique ou non Non Forme de la pointe centrale Non Norme technique JIS

Assistance technique