Tiges noyau / cylindriques / avec tête / HSS, acier à outils / D 0,005mm

Tiges noyau / cylindriques / avec tête / HSS, acier à outils / D 0,005mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CPDB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]
CPDB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPDB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPDB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPDB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
CPDB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPDB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPDB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPDB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPDB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPDB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPDB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPDB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPDB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPDB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPDB-L13-[8-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPDB-L16-[8-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPDB-L20-[8-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]
CPHB-L0.5-[7-60/0.01]-P[0.3-0.49/0.01]
CPHB-L0.6-[7-100/0.01]-P[0.5-0.59/0.01]
CPHB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]
CPHB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPHB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPHB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPHB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
CPHB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPHB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPHB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPHB-L5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPHB-L5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPHB-L6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPHB-L6.5-[8-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPHB-L7-[8-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPHB-L8-[8-150/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPHB-L10-[8-150/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPHB-L13-[8-150/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPHB-L16-[8-150/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPHB-L20-[8-150/0.01]-P[16-19.99/0.01]
CPMB-L0.5-[7-60/0.01]-P[0.3-0.499/0.001]
CPMB-L0.6-[7-100/0.01]-P[0.5-0.599/0.001]
CPMB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.999/0.001]
CPMB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]
CPMB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]
CPMB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]
CPMB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]
CPMB-L3.5-[7-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]
CPMB-L4-[7-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]
CPMB-L4.5-[7-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]
CPMB-L5-[7-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]
CPMB-L5.5-[7-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]
CPMB-L6-[7-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]
CPMB-L6.5-[8-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]
CPMB-L7-[8-100/0.005]-P[6.5-6.999/0.001]
CPMB-L8-[8-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]
CPMB-L10-[8-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]
CPMB-L13-[8-100/0.01]-P[10-12.999/0.001]
CPPB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]
CPPB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPPB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPPB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Tolérance du diamètre de l'arbre Tolérance de la dimension L D/P (Diamètre de l'arbre)
(mm)
No. (Diamètre nominal)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/00.6 ~ 0.9917 ~ 100

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01 ~ 1.491.57 ~ 100

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01.5 ~ 1.9927 ~ 100

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/02 ~ 2.492.57 ~ 100

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/02.5 ~ 2.9937 ~ 100

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/03 ~ 3.493.57 ~ 120

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/03.5 ~ 3.9947 ~ 120

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/04 ~ 4.494.57 ~ 120

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/04.5 ~ 4.9957 ~ 120

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/05 ~ 5.495.57 ~ 120

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/05.5 ~ 5.9967 ~ 120

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/06 ~ 6.496.58 ~ 120

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/06.5 ~ 6.9978 ~ 120

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/07 ~ 7.9988 ~ 120

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/08 ~ 9.99108 ~ 120

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/010 ~ 12.99138 ~ 120

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/013 ~ 15.99168 ~ 120

-

1 Devis 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/016 ~ 19.99208 ~ 120

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/00.3 ~ 0.490.57 ~ 60

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/00.5 ~ 0.590.67 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/00.6 ~ 0.9917 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/01 ~ 1.491.57 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/01.5 ~ 1.9927 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/02 ~ 2.492.57 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/02.5 ~ 2.9937 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/03 ~ 3.493.57 ~ 120

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/03.5 ~ 3.9947 ~ 120

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/04 ~ 4.494.57 ~ 120

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/04.5 ~ 4.9957 ~ 150

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/05 ~ 5.495.57 ~ 150

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/05.5 ~ 5.9967 ~ 150

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/06 ~ 6.496.58 ~ 150

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/06.5 ~ 6.9978 ~ 150

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/07 ~ 7.9988 ~ 150

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/08 ~ 9.99108 ~ 150

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/010 ~ 12.99138 ~ 150

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/013 ~ 15.99168 ~ 150

-

1 Devis 10SKH510/-0.005+0.02/016 ~ 19.99208 ~ 150

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/00.3 ~ 0.4990.57 ~ 60

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/00.5 ~ 0.5990.67 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/00.6 ~ 0.99917 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/01 ~ 1.4991.57 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/01.5 ~ 1.99927 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/02 ~ 2.4992.57 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/02.5 ~ 2.99937 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/03 ~ 3.4993.57 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/03.5 ~ 3.99947 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/04 ~ 4.4994.57 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/04.5 ~ 4.99957 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/05 ~ 5.4995.57 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/05.5 ~ 5.99967 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/06 ~ 6.4996.58 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/06.5 ~ 6.99978 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/07 ~ 7.99988 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/08 ~ 9.999108 ~ 100

-

1 Devis 10SKH510/-0.003+0.01/010 ~ 12.999138 ~ 100

-

1 Devis 10SKD610/-0.005+0.02/00.6 ~ 0.9917 ~ 100

-

1 Devis 10SKD610/-0.005+0.02/01 ~ 1.491.57 ~ 100

-

1 Devis 10SKD610/-0.005+0.02/01.5 ~ 1.9927 ~ 100

-

1 Devis 10SKD610/-0.005+0.02/02 ~ 2.492.57 ~ 100

Loading...

Informations de base

Type de forme Pas de forme de pointe Trempé Acier de trempe Epaisseur de la tête 4mm(T4)
Forme de l'embout Non Forme du dégagement de gaz Non Type de gravure Non
Nombre de caractères de gravure Non Norme technique JIS

Assistance technique