• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Extra Precison Gas Release Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.001mm Increments) Type-

Extra Precison Gas Release Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.001mm Increments) Type-

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Extra Precison Gas Release Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.001mm Increments) Type-
  • Extra Precison Gas Release Straight Core Pins -Shaft Diameter (D) Selection Type_Shaft Diameter (P) Designation (0.001mm Increments) Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DC[0.42-0.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DC[0.42-0.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DC[3.42-3.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DC[3.42-3.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DC[3.92-4/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DC[3.92-4/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DC[4.42-4.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DC[4.42-4.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DC[4.92-5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DC[4.92-5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DC[5.92-6/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DC[5.92-6/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DC[6.92-7/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DC[6.92-7/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD/P (Shaft diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
DC (Gas release section diameter)
(mm)
Extend the flat section SV to the bottom N (Tip diameter length)
(mm)
PC (Gas release section diameter)
(mm)
SV (Gas release facet cutting length)
(mm)
When DC = D, DCX is applied When PC=P, PCX is applied
Devis 100.5-15 ~ 600.42 ~ 0.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Devis 100.5-15 ~ 600.42 ~ 0.5SVC0.3 ~ 10----
Devis 100.5-15 ~ 60--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Devis 100.5-15 ~ 60-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Devis 100.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Devis 100.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6SVC0.3 ~ 10----
Devis 100.6-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Devis 100.6-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Devis 100.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Devis 100.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8SVC0.3 ~ 10----
Devis 100.8-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Devis 100.8-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Devis 101-15 ~ 1000.92 ~ 1-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Devis 101-15 ~ 1000.92 ~ 1SVC0.3 ~ 10----
Devis 101-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Devis 101-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Devis 101.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Devis 101.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2SVC0.3 ~ 10----
Devis 101.2-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Devis 101.2-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Devis 101.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Devis 101.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5SVC0.3 ~ 10----
Devis 101.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Devis 101.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Devis 102-15 ~ 1001.92 ~ 2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Devis 102-15 ~ 1001.92 ~ 2SVC0.3 ~ 10----
Devis 102-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Devis 102-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Devis 102.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Devis 102.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5SVC0.3 ~ 10----
Devis 102.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Devis 102.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Devis 103-15 ~ 1002.92 ~ 3-0.3 ~ 10-2 ~ 50--
Devis 103-15 ~ 1002.92 ~ 3SVC0.3 ~ 10----
Devis 103-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-
Devis 103-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-
Devis 103.5-15 ~ 1003.42 ~ 3.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
Devis 103.5-15 ~ 1003.42 ~ 3.5SVC0.5 ~ 15----
Devis 103.5-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
Devis 103.5-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-
Devis 104-15 ~ 1003.92 ~ 4-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
Devis 104-15 ~ 1003.92 ~ 4SVC0.5 ~ 15----
Devis 104-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
Devis 104-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-
Devis 104.5-15 ~ 1004.42 ~ 4.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
Devis 104.5-15 ~ 1004.42 ~ 4.5SVC0.5 ~ 15----
Devis 104.5-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
Devis 104.5-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-
Devis 105-15 ~ 1004.92 ~ 5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
Devis 105-15 ~ 1004.92 ~ 5SVC0.5 ~ 15----
Devis 105-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
Devis 105-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-
Devis 106-15 ~ 1005.92 ~ 6-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
Devis 106-15 ~ 1005.92 ~ 6SVC0.5 ~ 15----
Devis 106-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
Devis 106-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-
Devis 107-15 ~ 1006.92 ~ 7-0.5 ~ 15-2 ~ 60--
Devis 107-15 ~ 1006.92 ~ 7SVC0.5 ~ 15----
Devis 107-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-
Devis 107-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

Loading...

Informations de base

Shape type Gas release Material SKH51 Quenching Hardening steel
Shaft diameter tolerance 0/-0.003 L dimension tolerance +0.01/0 Head thickness 4mm(T4)
Tip shape No Gas release shape With gas vent Character engraving type No
Number of engraving characters No

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique