Tiges noyau / cylindriques / avec tête / HSS, acier à outils / D 0,005, L 0,01mm / Purge de gaz

Tiges noyau / cylindriques / avec tête / HSS, acier à outils / D 0,005, L 0,01mm / Purge de gaz

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DC[0.42-0.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DC[0.42-0.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DC[0.62-0.7/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DC[0.62-0.7/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DC[0.82-0.9/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DC[0.82-0.9/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L0.9-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPV-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DC[3.42-3.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DC[3.42-3.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L3.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DC[3.92-4/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DC[3.92-4/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L4-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DC[4.42-4.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DC[4.42-4.5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L4.5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DC[4.92-5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DC[4.92-5/0.005]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPV-L5-[15-120/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial D/P (Shaft diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
DC (Gas release section diameter)
(mm)
Extend the flat section SV to the bottom N (Tip diameter length)
(mm)
PC (Gas release section diameter)
(mm)
SV (Gas release facet cutting length)
(mm)
When DC = D, DCX is applied When PC=P, PCX is applied

-

1 Devis 10SKH510.5-15 ~ 1000.42 ~ 0.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 Devis 10SKH510.5-15 ~ 1000.42 ~ 0.5SVC0.3 ~ 10----

-

1 Devis 10SKH510.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 Devis 10SKH510.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 Devis 10SKH510.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 Devis 10SKH510.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6SVC0.3 ~ 10----

-

1 Devis 10SKH510.6-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 Devis 10SKH510.6-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 Devis 10SKH510.7-15 ~ 1000.62 ~ 0.7-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 Devis 10SKH510.7-15 ~ 1000.62 ~ 0.7SVC0.3 ~ 10----

-

1 Devis 10SKH510.7-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 Devis 10SKH510.7-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 Devis 10SKH510.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 Devis 10SKH510.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8SVC0.3 ~ 10----

-

1 Devis 10SKH510.8-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 Devis 10SKH510.8-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 Devis 10SKH510.9-15 ~ 1000.82 ~ 0.9-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 Devis 10SKH510.9-15 ~ 1000.82 ~ 0.9SVC0.3 ~ 10----

-

1 Devis 10SKH510.9-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 Devis 10SKH510.9-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 Devis 10SKH511-15 ~ 1000.92 ~ 1-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 Devis 10SKH511-15 ~ 1000.92 ~ 1SVC0.3 ~ 10----

-

1 Devis 10SKH511-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 Devis 10SKH511-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 Devis 10SKH511.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 Devis 10SKH511.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2SVC0.3 ~ 10----

-

1 Devis 10SKH511.2-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 Devis 10SKH511.2-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 Devis 10SKH511.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 Devis 10SKH511.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5SVC0.3 ~ 10----

-

1 Devis 10SKH511.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 Devis 10SKH511.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 Devis 10SKH512-15 ~ 1001.92 ~ 2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 Devis 10SKH512-15 ~ 1001.92 ~ 2SVC0.3 ~ 10----

-

1 Devis 10SKH512-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 Devis 10SKH512-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 Devis 10SKH512.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 Devis 10SKH512.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5SVC0.3 ~ 10----

-

1 Devis 10SKH512.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 Devis 10SKH512.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 Devis 10SKH513-15 ~ 1002.92 ~ 3-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

1 Devis 10SKH513-15 ~ 1002.92 ~ 3SVC0.3 ~ 10----

-

1 Devis 10SKH513-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

1 Devis 10SKH513-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

1 Devis 10SKH513.5-15 ~ 1203.42 ~ 3.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

1 Devis 10SKH513.5-15 ~ 1203.42 ~ 3.5SVC0.5 ~ 15----

-

1 Devis 10SKH513.5-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

1 Devis 10SKH513.5-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

1 Devis 10SKH514-15 ~ 1203.92 ~ 4-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

1 Devis 10SKH514-15 ~ 1203.92 ~ 4SVC0.5 ~ 15----

-

1 Devis 10SKH514-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

1 Devis 10SKH514-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

1 Devis 10SKH514.5-15 ~ 1204.42 ~ 4.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

1 Devis 10SKH514.5-15 ~ 1204.42 ~ 4.5SVC0.5 ~ 15----

-

1 Devis 10SKH514.5-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

1 Devis 10SKH514.5-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

1 Devis 10SKH515-15 ~ 1204.92 ~ 5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

1 Devis 10SKH515-15 ~ 1204.92 ~ 5SVC0.5 ~ 15----

-

1 Devis 10SKH515-15 ~ 120--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

1 Devis 10SKH515-15 ~ 120-SVC0.5 ~ 15--DCX-

Loading...

Informations de base

Shape type Gas release Quenching Hardening steel Shaft diameter tolerance 0/-0.005
L dimension tolerance +0.01/0 Head thickness 4mm(T4) Tip shape No
Gas release shape With gas vent Character engraving type No Number of engraving characters No

Assistance technique