Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | L dimension tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | C (C chamfering width on the tip) (mm) | F (mm) | K (Tip angle) (°) | R (Tip R chamfering) (mm) | When R = (DorP)/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.799 | B | 0.8 | 10 ~ 60 | - | - | - | 0.3 ~ 1.1 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.799 | B | 0.8 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 0.8 ~ 0.999 | B | 1 | 10 ~ 60 | - | - | - | 0.4 ~ 1.4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 0.8 ~ 0.999 | B | 1 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.499 | B | 1.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | 0.5 ~ 2.2 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.499 | B | 1.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.999 | B | 2 | 10 ~ 60 | - | - | - | 0.8 ~ 2.9 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.999 | B | 2 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 2.499 | B | 2.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | 1 ~ 3.7 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 2.499 | B | 2.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 2.5 ~ 2.999 | B | 3 | 10 ~ 60 | - | - | - | 1.3 ~ 4.4 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 2.5 ~ 2.999 | B | 3 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 3 ~ 3.499 | B | 3.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | 1.5 ~ 5.2 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 3 ~ 3.499 | B | 3.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 3.5 ~ 3.999 | B | 4 | 10 ~ 60 | - | - | - | 1.8 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 3.5 ~ 3.999 | B | 4 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 4 ~ 4.499 | B | 4.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | 2 ~ 8.9 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 4 ~ 4.499 | B | 4.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 4.5 ~ 4.999 | B | 5 | 10 ~ 60 | - | - | - | 2.3 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 4.5 ~ 4.999 | B | 5 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 5 ~ 5.499 | B | 5.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | 2.5 ~ 10.9 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 5 ~ 5.499 | B | 5.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 5.5 ~ 5.999 | B | 6 | 10 ~ 60 | - | - | - | 2.8 ~ 11.9 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 5.5 ~ 5.999 | B | 6 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 6 ~ 6.499 | B | 6.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | 3 ~ 12.9 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 6 ~ 6.499 | B | 6.5 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 6.5 ~ 6.999 | B | 7 | 10 ~ 60 | - | - | - | 3.3 ~ 13.9 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 6.5 ~ 6.999 | B | 7 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 7 ~ 7.999 | B | 8 | 10 ~ 60 | - | - | - | 3.5 ~ 15.9 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 7 ~ 7.999 | B | 8 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 8 ~ 9.999 | B | 10 | 10 ~ 60 | - | - | - | 4 ~ 19.9 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 8 ~ 9.999 | B | 10 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 10 ~ 12.999 | B | 13 | 10 ~ 60 | - | - | - | 5 ~ 25.8 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 10 ~ 12.999 | B | 13 | 10 ~ 60 | - | - | - | - | RQR | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 0.6 ~ 0.799 | C | 0.8 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 0.25 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 0.8 ~ 0.999 | C | 1 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 0.4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 1 ~ 1.499 | C | 1.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 0.6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 1.5 ~ 1.999 | C | 2 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 0.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 2 ~ 2.499 | C | 2.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 1.1 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 2.5 ~ 2.999 | C | 3 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 1.3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 3 ~ 3.499 | C | 3.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 1.6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 3.5 ~ 3.999 | C | 4 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 1.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 4 ~ 4.499 | C | 4.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 2.1 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 4.5 ~ 4.999 | C | 5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 2.1 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 5 ~ 5.499 | C | 5.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 2.6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 5.5 ~ 5.999 | C | 6 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 6 ~ 6.499 | C | 6.5 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 3.1 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 6.5 ~ 6.999 | C | 7 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 3.2 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 7 ~ 7.999 | C | 8 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 8 ~ 9.999 | C | 10 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.01 | 10 ~ 12.999 | C | 13 | 10 ~ 60 | 0.1 ~ 6.3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 0.6 ~ 0.799 | G | 0.8 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 0.8 ~ 0.999 | G | 1 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 1 ~ 1.499 | G | 1.5 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 1.5 ~ 1.999 | G | 2 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 2 ~ 2.499 | G | 2.5 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 2.5 ~ 2.999 | G | 3 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 3 ~ 3.499 | G | 3.5 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 3.5 ~ 3.999 | G | 4 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.05 | 4 ~ 4.499 | G | 4.5 | 10 ~ 60 | - | - | 20 ~ 60 | - | - |
Loading...
Shape type | With tip shape | Material | SKH51 | Quenching | Hardening steel |
---|---|---|---|---|---|
Shaft diameter tolerance | 0/-0.003 | Head thickness | 4mm(T4) | Gas release shape | No |
Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
Configurer
Propriétés de base
L dimension tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
C (C chamfering width on the tip)(mm)
F(mm)
K (Tip angle)(°)
R (Tip R chamfering)(mm)
When R = (DorP)/2
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles