Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Tolérance du diamètre de l'arbre | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | L (Dimension L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.1 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.1 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.2 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.2 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.3 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.3 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.4 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.4 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.5 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.5 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.6 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.6 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.7 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.7 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.8 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.8 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.9 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 1.9 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 2 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 2 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 3 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 3 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 3.5 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 3.5 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 4 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 4 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 4.5 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 4.5 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 5 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 5 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 5.5 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 5.5 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 6 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 6 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 6.5 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 6.5 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 7 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 7 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 8 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 8 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 10 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 10 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 13 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKD61 | -0.01/-0.02 | 13 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.1 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.1 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.2 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.2 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.3 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.3 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.4 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.4 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.5 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | SKH51 | 0/-0.005 | 1.5 | 100 |
Loading...
Type de forme | Pas de forme de pointe | Trempé | Acier de trempe | Tolérance de la dimension L | +5/+0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur de la tête | 4mm(T4) | Forme de l'embout | Non | Forme du dégagement de gaz | Non |
Type de gravure | Non | Nombre de caractères de gravure | Non | Norme technique | JIS |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Tolérance du diamètre de l'arbre
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
L (Dimension L)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles