Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft diameter tolerance | L dimension tolerance | Tip gradient tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape of the first step) | Shape (Tip shape) | No. (Nominal diameter) (mm) | Cutting facets (facet) | A (Step shape diameter) (mm) | C (Step type taper width) (mm) | CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm) (mm) | E (Facet cutting depth) (mm) | F (Bearing bore length) (mm) | G (Tip C chamfering width) (mm) | K (Tip angle) (°) | L (L dimension) (mm) | Q (Tip R chamfering) (mm) | S (Tip tapered width) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | VC (V dimension alteration (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 1 | 1B | No processing | - | 1 faces | 0.4 ~ 0.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.3 | - | - | 16.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 1 | 1B | No processing | - | 1 faces | 0.4 ~ 0.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.3 | - | - | 16.5 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 1.5 | 1B | No processing | - | 1 faces | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99 | - | - | 16.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 1.5 | 1B | No processing | - | 1 faces | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99 | - | - | 16.5 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 2 | 1B | No processing | - | 1 faces | 0.5 ~ 1.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99 | - | - | 16.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 2.5 | 1B | No processing | - | 1 faces | 0.5 ~ 2.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99 | - | - | 16.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 3 | 1B | No processing | - | 1 faces | 0.7 ~ 2.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99 | - | - | 16.5 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 2.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 3.5 | 1B | No processing | - | 1 faces | 0.7 ~ 3.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 1 ~ 3.49 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 3.5 | 1B | No processing | - | 1 faces | 0.7 ~ 3.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 4 | 1B | No processing | - | 1 faces | 0.7 ~ 3.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 4 | 1B | No processing | - | 1 faces | 0.7 ~ 3.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 4.5 | 1B | No processing | - | 1 faces | 1 ~ 4.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 1 ~ 4.49 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 5 | 1B | No processing | - | 1 faces | 1 ~ 4.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 1 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 5.5 | 1B | No processing | - | 1 faces | 1 ~ 5.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 149.3 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 5.5 | 1B | No processing | - | 1 faces | 1 ~ 5.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 149.3 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 6 | 1B | No processing | - | 1 faces | 1.5 ~ 5.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 6 | 1B | No processing | - | 1 faces | 1.5 ~ 5.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 7 | 1B | No processing | - | 1 faces | 1.5 ~ 6.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 149.3 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 2 ~ 6.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 7 | 1B | No processing | - | 1 faces | 1.5 ~ 6.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 149.3 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 8 | 1B | No processing | - | 1 faces | 1.5 ~ 7.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 149.3 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 2 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 8 | 1B | No processing | - | 1 faces | 1.5 ~ 7.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 149.3 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 10 | 1B | No processing | - | 1 faces | 1.5 ~ 9.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 2 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 10 | 1B | No processing | - | 1 faces | 1.5 ~ 9.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 13 | 1B | No processing | - | 1 faces | 2 ~ 12.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 2 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 1 | 1B | B | - | 1 faces | 0.4 ~ 0.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 1 | 1B | B | - | 1 faces | 0.4 ~ 0.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 1.5 | 1B | B | - | 1 faces | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 1.5 | 1B | B | - | 1 faces | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 2 | 1B | B | - | 1 faces | 0.5 ~ 1.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 2.5 | 1B | B | - | 1 faces | 0.5 ~ 2.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 3 | 1B | B | - | 1 faces | 0.7 ~ 2.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.5 | - | - | 16.5 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 2.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 3.5 | 1B | B | - | 1 faces | 0.7 ~ 3.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 150 | - | - | 1 ~ 3.49 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 3.5 | 1B | B | - | 1 faces | 0.7 ~ 3.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 150 | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 4 | 1B | B | - | 1 faces | 0.7 ~ 3.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 4 | 1B | B | - | 1 faces | 0.7 ~ 3.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 4.5 | 1B | B | - | 1 faces | 1 ~ 4.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 1 ~ 4.49 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 5 | 1B | B | - | 1 faces | 1 ~ 4.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 1 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 5.5 | 1B | B | - | 1 faces | 1 ~ 5.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 5.5 | 1B | B | - | 1 faces | 1 ~ 5.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 6 | 1B | B | - | 1 faces | 1.5 ~ 5.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 6 | 1B | B | - | 1 faces | 1.5 ~ 5.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 7 | 1B | B | - | 1 faces | 1.5 ~ 6.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 2 ~ 6.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 7 | 1B | B | - | 1 faces | 1.5 ~ 6.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 8 | 1B | B | - | 1 faces | 1.5 ~ 7.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 2 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 8 | 1B | B | - | 1 faces | 1.5 ~ 7.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 10 | 1B | B | - | 1 faces | 1.5 ~ 9.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 2 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 10 | 1B | B | - | 1 faces | 1.5 ~ 9.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | 0/-0.1 | ±0.01 | 13 | 1B | B | - | 1 faces | 2 ~ 12.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.7 | - | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 2 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 1 | 1B | C | - | 1 faces | 0.4 ~ 0.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.5 | 0.3 ~ 0.4 | - | 16.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 1 | 1B | C | - | 1 faces | 0.4 ~ 0.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.5 | 0.3 ~ 0.4 | - | 16.5 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 1.5 | 1B | C | - | 1 faces | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.5 | 0.5 ~ 0.7 | - | 16.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 1.5 | 1B | C | - | 1 faces | 0.4 ~ 1.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.5 | 0.5 ~ 0.7 | - | 16.5 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 2 | 1B | C | - | 1 faces | 0.5 ~ 1.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.5 | 0.5 ~ 0.9 | - | 16.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 2.5 | 1B | C | - | 1 faces | 0.5 ~ 2.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.5 | 0.5 ~ 1.2 | - | 16.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 3 | 1B | C | - | 1 faces | 0.7 ~ 2.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 99.5 | 0.5 ~ 1.4 | - | 16.5 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 2.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 3.5 | 1B | C | - | 1 faces | 0.7 ~ 3.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | 0.5 ~ 1.7 | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 1 ~ 3.49 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 3.5 | 1B | C | - | 1 faces | 0.7 ~ 3.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | 0.5 ~ 1.7 | - | 16.5 ~ 120 | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 4 | 1B | C | - | 1 faces | 0.7 ~ 3.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | 0.5 ~ 1.9 | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 4 | 1B | C | - | 1 faces | 0.7 ~ 3.99 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | 0.5 ~ 1.9 | - | 16.5 ~ 120 | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | ±0.01 | 4.5 | 1B | C | - | 1 faces | 1 ~ 4.49 | - | - | 0.02 ~ 0.05 | 25 ~ 119.5 | 0.5 ~ 2.2 | - | 16.5 ~ 120 | - | - | 1 ~ 4.49 | - |
Loading...
Shape type | One-step gas release | Material | SKH51 | Surface treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Head thickness | 4mm(T4) | Step (Step shape of the second step) | No second step |
Configurer
Propriétés de base
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Tip gradient tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Shape (Tip shape)
No. (Nominal diameter)(mm)
Cutting facets(facet)
A (Step shape diameter)(mm)
C (Step type taper width)(mm)
CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm)(mm)
E (Facet cutting depth)(mm)
F (Bearing bore length)(mm)
G (Tip C chamfering width)(mm)
K (Tip angle)(°)
L (L dimension)(mm)
Q (Tip R chamfering)(mm)
S (Tip tapered width)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
VC (V dimension alteration(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles