Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | W (Width) (mm) | A (Bolt hole position) (mm) | B (Bolt hole position) (mm) | G (Angle) (°) | L (L dimension) (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 10 | 6 ~ 84 | 16 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | 15 ~ 30 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 15 | 7.5 ~ 146.5 | 20.5 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 40 ~ 180 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 20 | 7.5 ~ 146.5 | 20.5 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 40 ~ 180 | 20 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T comparable | 25 | 9 ~ 150 | 25 ~ 155 | 1 ~ 5 | 50 ~ 180 | 30 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 10 | 6 ~ 146.5 | 16 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 30 ~ 180 | 15 ~ 30 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 15 | 7.5 ~ 146.5 | 20.5 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 40 ~ 180 | 20 ~ 50 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 20 | 7.5 ~ 146.5 | 20.5 ~ 159.5 | 1 ~ 5 | 40 ~ 180 | 20 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 25 | 9 ~ 150 | 25 ~ 155 | 1 ~ 5 | 50 ~ 180 | 30 ~ 80 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Material
W (Width)(mm)
A (Bolt hole position)(mm)
B (Bolt hole position)(mm)
G (Angle)(°)
L (L dimension)(mm)
T (Thickness)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles