• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaques métalliques / rectifié / NAK80 / perpendicularité 0.008 / graduation libre

Plaques métalliques / rectifié / NAK80 / perpendicularité 0.008 / graduation libre

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Plaques métalliques / rectifié / NAK80 / perpendicularité 0.008 / graduation libre
  • Plaques métalliques / rectifié / NAK80 / perpendicularité 0.008 / graduation libre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
F-NAK80SP-[10-300/0.01]-[10-300/0.01]-[3-50/0.01]
NAK80SP-[10,​20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[10,​20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[3,​5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType A (Length)
(mm)
B (Width)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 Devis 10Free size10 ~ 30010 ~ 3003 ~ 50
1 Devis 10Standard10 ~ 30010 ~ 3003 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material NAK80 Finishing (Top & bottom faces) Surface grinding Finishing (Other than top & bottom faces) Surface grinding

Assistance technique