Plaques métalliques / prépolies / acier de traitement / graduation libre

Plaques métalliques / prépolies / acier de traitement / graduation libre

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Plaques métalliques / prépolies / acier de traitement / graduation libre
  • Plaques métalliques / prépolies / acier de traitement / graduation libre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
F-S50CRP-[20-300/1]-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
S50CRP-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType A (Length)
(mm)
B (Width)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
1 Devis 10Free size20 ~ 30020 ~ 3005 ~ 50
1 Devis 10Standard20 ~ 30020 ~ 3005 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material S50C Finishing (Top & bottom faces) Rotary grinding Finishing (Other than top & bottom faces) Milling

Assistance technique