Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ABPX6-20-A[10,15,18,20] |
ABPX8-15-A[10,15,18,20] |
ABPX8-20-A[10,15,18,20] |
ABPX8-25-A[10,15,18,20] |
ABPX10-25-A[10,15,18,20] |
ABPX10-30-A[10,15,18,20] |
ABPX10-40-A[10,15,18,20] |
ABPX10-45-A[10,15,18,20] |
ABPX13-45-A[10,15,18,20] |
ABPX13-50-A[10,15,18,20] |
ABPX13-55-A[10,15,18,20] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | T (Block height) (mm) | L (L dimension of block) (mm) | A/W (Block width) (mm) | D (Angular hole dia.) (mm) | A (Angle) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 10 | 40 | 20 | 6 | 10 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 40 | 15 | 8 | 10 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 40 | 20 | 8 | 10 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | 40 | 25 | 8 | 10 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 55 | 25 | 10 | 10 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 55 | 30 | 10 | 10 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 50 | 40 | 10 | 10 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 50 | 45 | 10 | 10 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 55 | 45 | 13 | 10 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 55 | 50 | 13 | 10 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 55 | 55 | 13 | 10 ~ 20 |
Loading...
Product type | Positioning type | Material | O1 Tool Steel | Bolt fixing | PL installation |
---|---|---|---|---|---|
Oil groove | Non-oil groove | With/without angular hole | Yes | K (Locking angle)(°) | 0 |
Shape | ① |
Configurer
Propriétés de base
T (Block height)(mm)
L (L dimension of block)(mm)
A/W (Block width)(mm)
D (Angular hole dia.)(mm)
A (Angle)(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles