Blocs de verrouillage / en forme de coin / filetage intérieur / logement de bonlon oblique / enrobage de rainure complète

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ALBMS6-T[20,​25,​30]-W[38,​48,​58]-E[10-20/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBMS8-T[20,​25,​30]-W[38,​48,​58]-E[10-20/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBMS10-T[30,​35,​40,​50]-W[38,​48,​58,​68]-E[10-40/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
ALBMS13-T[35,​40,​50,​60]-W[48,​58,​68,​78]-E[10-50/1]-A[10-20/1]-G[12-25/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHST (Block height)
(mm)
A/W (Block width)
(mm)
H/E (Inlay part dimension)
(mm)
D (Angular hole dia.)
(mm)
A (Angle)
(°)
G (Angle)
(°)
1 Devis 1020 ~ 3038 ~ 5810 ~ 20610 ~ 2012 ~ 25
1 Devis 1020 ~ 3038 ~ 5810 ~ 20810 ~ 2012 ~ 25
1 Devis 1030 ~ 5038 ~ 6810 ~ 401010 ~ 2012 ~ 25
1 Devis 1035 ~ 6048 ~ 7810 ~ 501310 ~ 2012 ~ 25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product type Inlay type Material O1 Tool Steel Bolt fixing Plate side setting (with tap)
Oil groove Non-oil groove With/without angular hole Yes K (Locking angle)(°) 0
Shape

Assistance technique