Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | W (Rail width) (mm) | T (Rail thickness) (mm) | L (Rail length) (mm) | S (Heel height) (mm) | U (Heel width) (mm) | No. of mounting holes (pieces) | A (Bolt hole pitch) (mm) | B (Bolt hole pitch) (mm) | C (Bolt hole pitch) (mm) | D (Bolt hole pitch) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | HPM2T | 15 | 15 ~ 20 | 40 ~ 100 | 1 ~ 18 | 0.5 ~ 7 | 2 | 6 ~ 94 | 16 ~ 94 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 18 | 15 ~ 30 | 40 ~ 100 | 1 ~ 28 | 0.5 ~ 8.5 | 2 | 7 ~ 93 | 18.5 ~ 93 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 22 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 10.5 | 2 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 26 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 12.5 | 2 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 32 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 15.5 | 2 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 38 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 18.5 | 2 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 15 | 15 ~ 20 | 40 ~ 100 | 1 ~ 18 | 0.5 ~ 7 | 3 | 6 ~ 94 | 16 ~ 94 | 26 ~ 94 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 18 | 15 ~ 30 | 40 ~ 100 | 1 ~ 28 | 0.5 ~ 8.5 | 3 | 7 ~ 93 | 18.5 ~ 93 | 30 ~ 93 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 22 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 10.5 | 3 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 26 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 12.5 | 3 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 32 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 15.5 | 3 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 38 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 18.5 | 3 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | - | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 15 | 15 ~ 20 | 40 ~ 100 | 1 ~ 18 | 0.5 ~ 7 | 4 | 6 ~ 94 | 16 ~ 94 | 26 ~ 94 | 36 ~ 94 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 18 | 15 ~ 30 | 40 ~ 100 | 1 ~ 28 | 0.5 ~ 8.5 | 4 | 7 ~ 93 | 18.5 ~ 93 | 30 ~ 93 | 41.5 ~ 93 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 22 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 10.5 | 4 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | 46.5 ~ 142.5 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 26 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 12.5 | 4 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | 46.5 ~ 142.5 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 32 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 15.5 | 4 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | 67.5 ~ 189.5 | ||
1 | Devis | 10 | HPM2T | 38 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 18.5 | 4 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | 67.5 ~ 189.5 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 15 | 15 ~ 20 | 40 ~ 100 | 1 ~ 18 | 0.5 ~ 7 | 2 | 6 ~ 94 | 16 ~ 94 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 18 | 15 ~ 30 | 40 ~ 100 | 1 ~ 28 | 0.5 ~ 8.5 | 2 | 7 ~ 93 | 18.5 ~ 93 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 22 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 10.5 | 2 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 26 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 12.5 | 2 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 32 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 15.5 | 2 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 38 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 18.5 | 2 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 15 | 15 ~ 20 | 40 ~ 100 | 1 ~ 18 | 0.5 ~ 7 | 3 | 6 ~ 94 | 16 ~ 94 | 26 ~ 94 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 18 | 15 ~ 30 | 40 ~ 100 | 1 ~ 28 | 0.5 ~ 8.5 | 3 | 7 ~ 93 | 18.5 ~ 93 | 30 ~ 93 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 22 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 10.5 | 3 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 26 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 12.5 | 3 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 32 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 15.5 | 3 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 38 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 18.5 | 3 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | - | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 15 | 15 ~ 20 | 40 ~ 100 | 1 ~ 18 | 0.5 ~ 7 | 4 | 6 ~ 94 | 16 ~ 94 | 26 ~ 94 | 36 ~ 94 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 18 | 15 ~ 30 | 40 ~ 100 | 1 ~ 28 | 0.5 ~ 8.5 | 4 | 7 ~ 93 | 18.5 ~ 93 | 30 ~ 93 | 41.5 ~ 93 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 22 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 10.5 | 4 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | 46.5 ~ 142.5 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 26 | 20 ~ 40 | 40 ~ 150 | 1 ~ 38 | 0.5 ~ 12.5 | 4 | 7.5 ~ 142.5 | 20.5 ~ 142.5 | 33.5 ~ 142.5 | 46.5 ~ 142.5 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 32 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 15.5 | 4 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | 67.5 ~ 189.5 | ||
1 | Devis | 10 | SKS3 | 38 | 25 ~ 50 | 50 ~ 200 | 1 ~ 48 | 0.5 ~ 18.5 | 4 | 10.5 ~ 189.5 | 29.5 ~ 189.5 | 48.5 ~ 189.5 | 67.5 ~ 189.5 |
Loading...
Product type | Guide rails | Heel | With two side grooves | Oil groove | Non-oil groove |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
W (Rail width)(mm)
T (Rail thickness)(mm)
L (Rail length)(mm)
S (Heel height)(mm)
U (Heel width)(mm)
No. of mounting holes(pieces)
A (Bolt hole pitch)(mm)
B (Bolt hole pitch)(mm)
C (Bolt hole pitch)(mm)
D (Bolt hole pitch)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles