Plaques frottement / acier / Plat / rainure d'huile au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SAPM1H-A[30-40/5]-B[30-40/5]-T[5,​10]
SAPM2H-A[50-70/5]-B[30-50/5]-T[5,​10]-E[8-28/1]
SAPM3H-A[80-120/5]-B[30-60/5]-T[5,​10]-E[8-53/1]
SAPM4H-A[130-150/5]-B[50-80/5]-T[5,​10,​13]-E[8-37/1]-S[8-20/1]
SAPMM1H-A[30-40/5]-B[35-50/5]-T[5,​10]
SAPMM2H-A[50-70/5]-B[35-50/5]-T[5,​10]-E[8-28/1]
SAPMM3H-A[80-120/5]-B[35-60/5]-T[5,​10]-E[8-47/1]
SAPMM4H-A[130-150/5]-B[55-80/5]-T[5,​10,​13]-E[8-68/1]-S[8-33/1]
SAPS1H-A[30-40/5]-B[30-40/5]-T[5,​10]
SAPS2H-A[50-70/5]-B[30-50/5]-T[5,​10]-E[8-28/1]
SAPS3H-A[80-120/5]-B[30-60/5]-T[5,​10]-E[8-53/1]
SAPS4H-A[130-150/5]-B[50-80/5]-T[5,​10,​13]-E[8-68/1]-S[8-33/1]
SAPSM1H-A[30-40/5]-B[35-50/5]-T[5,​10]
SAPSM2H-A[50-70/5]-B[35-50/5]-T[5,​10]-E[8-28/1]
SAPSM3H-A[80-120/5]-B[35-60/5]-T[5,​10]-E[8-47/1]
SAPSM4H-A[130-150/5]-B[55-80/5]-T[5,​10,​13]-E[8-68/1]-S[8-33/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Oil groove Thickness
(mm)
A (Length)
(mm)
B (Width)
(mm)
No. of mounting holes
(pieces)
E (Bolt hole position)
(mm)
S (Bolt hole position)
(mm)
1 Devis 10HPM2T EquivalentNon-oil groove5 ~ 1030 ~ 4030 ~ 401--
1 Devis 10HPM2T EquivalentNon-oil groove5 ~ 1050 ~ 7030 ~ 5028 ~ 28-
1 Devis 10HPM2T EquivalentNon-oil groove5 ~ 1080 ~ 12030 ~ 6038 ~ 53-
1 Devis 10HPM2T EquivalentNon-oil groove5 ~ 13130 ~ 15050 ~ 8048 ~ 378 ~ 20
1 Devis 10HPM2T EquivalentOil groove5 ~ 1030 ~ 4035 ~ 501--
1 Devis 10HPM2T EquivalentOil groove5 ~ 1050 ~ 7035 ~ 5028 ~ 28-
1 Devis 10HPM2T EquivalentOil groove5 ~ 1080 ~ 12035 ~ 6038 ~ 47-
1 Devis 10HPM2T EquivalentOil groove5 ~ 13130 ~ 15055 ~ 8048 ~ 688 ~ 33
1 Devis 10SKS3Non-oil groove5 ~ 1030 ~ 4030 ~ 401--
1 Devis 10SKS3Non-oil groove5 ~ 1050 ~ 7030 ~ 5028 ~ 28-
1 Devis 10SKS3Non-oil groove5 ~ 1080 ~ 12030 ~ 6038 ~ 53-
1 Devis 10SKS3Non-oil groove5 ~ 13130 ~ 15050 ~ 8048 ~ 688 ~ 33
1 Devis 10SKS3Oil groove5 ~ 1030 ~ 4035 ~ 501--
1 Devis 10SKS3Oil groove5 ~ 1050 ~ 7035 ~ 5028 ~ 28-
1 Devis 10SKS3Oil groove5 ~ 1080 ~ 12035 ~ 6038 ~ 47-
1 Devis 10SKS3Oil groove5 ~ 13130 ~ 15055 ~ 8048 ~ 688 ~ 33

Loading...

  1. 1

Informations de base

Function For slide adjustment

Assistance technique