Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Locating ring outer diameter) (mm) | T (Height) (mm) | Dowel pin groove | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 35 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 40 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 45 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 120 | 35 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 120 | 45 | Yes | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 60 | 10 | No | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 60 | 15 | No | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 60 | 20 | No | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 60 | 25 | No | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 10 | No | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 15 | No | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 20 | No | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 25 | No | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 30 | No | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 35 | No | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 110 | 15 | No | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 110 | 20 | No | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 110 | 25 | No | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 120 | 25 | No | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 150 | 15 | No | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 150 | 20 | No |
Loading...
Applicable sprue type | For shoulder type | Locating ring type | Standard type | No. of bolts | 4 holes |
---|
Configurer
Propriétés de base
D (Locating ring outer diameter)(mm)
T (Height)(mm)
Dowel pin groove
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles