Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Runner lock diameter (mm) | Head diameter | Dimension designation type | L (L dimension) (mm) | B (Tip length) (mm) | G (Taper angle) (°) | P (Tip diameter) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | Y (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 3 | Normal | L/P/Y dimension designation type | 20 ~ 100 | - | - | 0.9 ~ 2.1 | - | 0.8 ~ 2 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | Normal | L/P/Y dimension designation type | 20 ~ 100 | - | - | 1.1 ~ 2.4 | - | 1 ~ 2.3 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | Normal | L/P/Y dimension designation type | 20 ~ 100 | - | - | 1.3 ~ 2.8 | - | 1.2 ~ 2.7 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | Normal | L/P/Y dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 1.6 ~ 3.3 | - | 1.5 ~ 3.2 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | Normal | L/P/Y dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 2.1 ~ 5.2 | - | 2 ~ 5.1 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | Normal | L/P/Y dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 2.6 ~ 7 | - | 2.5 ~ 6.9 | ||
1 | Devis | 10 | 3 | Normal | L/P/Y/B/V/G dimension designation type | 20 ~ 100 | 0.8 ~ 3 | 5 ~ 10 | 0.9 ~ 2.1 | 2.5 ~ 2.9 | 0.8 ~ 2 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | Normal | L/P/Y/B/V/G dimension designation type | 20 ~ 100 | 1.3 ~ 3.8 | 5 ~ 10 | 1.1 ~ 2.4 | 3 ~ 3.9 | 1 ~ 2.3 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | Normal | L/P/Y/B/V/G dimension designation type | 20 ~ 100 | 1.5 ~ 4.5 | 5 ~ 10 | 1.3 ~ 2.8 | 3.5 ~ 4.9 | 1.2 ~ 2.7 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | Normal | L/P/Y/B/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 1.5 ~ 4.5 | 5 ~ 10 | 1.6 ~ 3.3 | 4 ~ 5.9 | 1.5 ~ 3.2 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | Normal | L/P/Y/B/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 2 ~ 6 | 5 ~ 10 | 2.1 ~ 5.2 | 6 ~ 7.9 | 2 ~ 5.1 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | Normal | L/P/Y/B/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 2.5 ~ 7.5 | 5 ~ 10 | 2.6 ~ 7 | 8 ~ 9.9 | 2.5 ~ 6.9 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | Large | L/P/Y dimension designation type | 20 ~ 100 | - | - | 1.1 ~ 2.4 | - | 1 ~ 2.3 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | Large | L/P/Y dimension designation type | 20 ~ 100 | - | - | 1.3 ~ 2.8 | - | 1.2 ~ 2.7 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | Large | L/P/Y dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 1.6 ~ 3.3 | - | 1.5 ~ 3.2 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | Large | L/P/Y dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 2.1 ~ 5.2 | - | 2 ~ 5.1 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | Large | L/P/Y dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 2.6 ~ 7 | - | 2.5 ~ 6.9 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | Large | L/P/Y/B/V/G dimension designation type | 20 ~ 100 | 1.3 ~ 3.8 | 5 ~ 10 | 1.1 ~ 2.4 | 3 ~ 3.9 | 1 ~ 2.3 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | Large | L/P/Y/B/V/G dimension designation type | 20 ~ 100 | 1.5 ~ 4.5 | 5 ~ 10 | 1.3 ~ 2.8 | 3.5 ~ 4.9 | 1.2 ~ 2.7 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | Large | L/P/Y/B/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 1.5 ~ 4.5 | 5 ~ 10 | 1.6 ~ 3.3 | 4 ~ 5.9 | 1.5 ~ 3.2 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | Large | L/P/Y/B/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 2 ~ 6 | 5 ~ 10 | 2.1 ~ 5.2 | 6 ~ 7.9 | 2 ~ 5.1 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | Large | L/P/Y/B/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 2.5 ~ 7.5 | 5 ~ 10 | 2.6 ~ 7 | 8 ~ 9.9 | 2.5 ~ 6.9 |
Loading...
Product name | Runner lock pin | Tip matching shape | Tapered type | Tip shape | Standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Runner lock diameter(mm)
Head diameter
Dimension designation type
L (L dimension)(mm)
B (Tip length)(mm)
G (Taper angle)(°)
P (Tip diameter)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
Y (Tip diameter)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles