Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RHTB4-[20-100/0.1]-P[1.1-2.4/0.1]-Y[1-2.3/0.1]-F[1-2.9/0.1] |
RHTB5-[20-100/0.1]-P[1.7-2.8/0.1]-Y[1.2-2.3/0.1]-F[1.2-3.4/0.1] |
RHTB6-[25-100/0.1]-P[2-3.3/0.1]-Y[1.5-2.8/0.1]-F[1.5-3.9/0.1] |
RHTB8-[25-100/0.1]-P[2.5-5.2/0.1]-Y[2-4.7/0.1]-F[2-5.9/0.1] |
RHTB10-[25-100/0.1]-P[3-7/0.1]-Y[2.5-6.5/0.1]-F[2.5-7.9/0.1] |
RHTBF4-[20-100/0.1]-P[1.5-3.8/0.1]-Y[1-3.4/0.1]-F[1-3.8/0.1]-B[1.8-3.8/0.1]-E[0.5-1.5/0.1]-V[3-3.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTBF5-[20-100/0.1]-P[1.7-4.8/0.1]-Y[1.2-4.4/0.1]-F[1.2-4.8/0.1]-B[2.3-4.5/0.1]-E[0.8-2.3/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTBF6-[25-150/0.1]-P[2-5.8/0.1]-Y[1.5-5.4/0.1]-F[1.5-5.8/0.1]-B[2.3-4.5/0.1]-E[0.8-2.3/0.1]-V[4-5.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTBF8-[25-150/0.1]-P[2.5-7.8/0.1]-Y[2-7.4/0.1]-F[2-7.8/0.1]-B[3-6/0.1]-E[1-3/0.1]-V[6-7.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTBF10-[25-150/0.1]-P[3-9.8/0.1]-Y[2.5-9.4/0.1]-F[2.5-9.8/0.1]-B[3.8-7.5/0.1]-E[1.3-3.8/0.1]-V[8-9.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTG4-[20-100/0.1]-P[1.1-2.4/0.1]-Y[1-2.3/0.1]-F[1-2.9/0.1] |
RHTG5-[20-100/0.1]-P[1.3-2.8/0.1]-Y[1.2-2.7/0.1]-F[1.2-3.4/0.1] |
RHTG6-[25-100/0.1]-P[1.6-3.3/0.1]-Y[1.5-3.2/0.1]-F[1.5-3.9/0.1] |
RHTG8-[25-100/0.1]-P[2.1-5.2/0.1]-Y[2-5.1/0.1]-F[2-5.9/0.1] |
RHTG10-[25-100/0.1]-P[2.6-7/0.1]-Y[2.5-6.9/0.1]-F[2.5-7.9/0.1] |
RHTGF4-[20-100/0.1]-P[1.5-3.8/0.1]-Y[1-3.4/0.1]-F[1-3.8/0.1]-B[1.8-3.8/0.1]-E[0.5-1.5/0.1]-V[3-3.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTGF5-[20-100/0.1]-P[1.7-4.8/0.1]-Y[1.2-4.4/0.1]-F[1.2-4.8/0.1]-B[2.3-4.5/0.1]-E[0.8-2.3/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTGF6-[25-150/0.1]-P[2-5.8/0.1]-Y[1.5-5.4/0.1]-F[1.5-5.8/0.1]-B[2.3-4.5/0.1]-E[0.8-2.3/0.1]-V[4-5.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTGF8-[25-150/0.1]-P[2.5-7.8/0.1]-Y[2-7.4/0.1]-F[2-7.8/0.1]-B[3-6/0.1]-E[1-3/0.1]-V[6-7.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTGF10-[25-150/0.1]-P[3-9.8/0.1]-Y[2.5-9.4/0.1]-F[2.5-9.8/0.1]-B[3.8-7.5/0.1]-E[1.3-3.8/0.1]-V[8-9.9/0.1]-G[5-10/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Runner lock diameter (mm) | Head diameter | Dimension designation type | L (L dimension) (mm) | B (Tip length) (mm) | E (Tip width) (mm) | F (Tip diameter) (mm) | G (Taper angle) (°) | P (Tip diameter) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | Y (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 4 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 20 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.9 | - | 1.1 ~ 2.4 | - | 1 ~ 2.3 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 20 ~ 100 | - | - | 1.2 ~ 3.4 | - | 1.7 ~ 2.8 | - | 1.2 ~ 2.3 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | 2 ~ 3.3 | - | 1.5 ~ 2.8 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 2 ~ 5.9 | - | 2.5 ~ 5.2 | - | 2 ~ 4.7 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | Normal | L/P/Y/F dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 2.5 ~ 7.9 | - | 3 ~ 7 | - | 2.5 ~ 6.5 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | Normal | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 20 ~ 100 | 1.8 ~ 3.8 | 0.5 ~ 1.5 | 1 ~ 3.8 | 5 ~ 10 | 1.5 ~ 3.8 | 3 ~ 3.9 | 1 ~ 3.4 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | Normal | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 20 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0.8 ~ 2.3 | 1.2 ~ 4.8 | 5 ~ 10 | 1.7 ~ 4.8 | 3.5 ~ 4.9 | 1.2 ~ 4.4 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | Normal | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 2.3 ~ 4.5 | 0.8 ~ 2.3 | 1.5 ~ 5.8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 5.8 | 4 ~ 5.9 | 1.5 ~ 5.4 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | Normal | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 3 ~ 6 | 1 ~ 3 | 2 ~ 7.8 | 5 ~ 10 | 2.5 ~ 7.8 | 6 ~ 7.9 | 2 ~ 7.4 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | Normal | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 3.8 ~ 7.5 | 1.3 ~ 3.8 | 2.5 ~ 9.8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 9.8 | 8 ~ 9.9 | 2.5 ~ 9.4 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | Large | L/P/Y/F dimension designation type | 20 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.9 | - | 1.1 ~ 2.4 | - | 1 ~ 2.3 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | Large | L/P/Y/F dimension designation type | 20 ~ 100 | - | - | 1.2 ~ 3.4 | - | 1.3 ~ 2.8 | - | 1.2 ~ 2.7 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | Large | L/P/Y/F dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | 1.6 ~ 3.3 | - | 1.5 ~ 3.2 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | Large | L/P/Y/F dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 2 ~ 5.9 | - | 2.1 ~ 5.2 | - | 2 ~ 5.1 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | Large | L/P/Y/F dimension designation type | 25 ~ 100 | - | - | 2.5 ~ 7.9 | - | 2.6 ~ 7 | - | 2.5 ~ 6.9 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | Large | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 20 ~ 100 | 1.8 ~ 3.8 | 0.5 ~ 1.5 | 1 ~ 3.8 | 5 ~ 10 | 1.5 ~ 3.8 | 3 ~ 3.9 | 1 ~ 3.4 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | Large | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 20 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0.8 ~ 2.3 | 1.2 ~ 4.8 | 5 ~ 10 | 1.7 ~ 4.8 | 3.5 ~ 4.9 | 1.2 ~ 4.4 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | Large | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 2.3 ~ 4.5 | 0.8 ~ 2.3 | 1.5 ~ 5.8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 5.8 | 4 ~ 5.9 | 1.5 ~ 5.4 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | Large | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 3 ~ 6 | 1 ~ 3 | 2 ~ 7.8 | 5 ~ 10 | 2.5 ~ 7.8 | 6 ~ 7.9 | 2 ~ 7.4 | ||
1 | Devis | 10 | 10 | Large | L/P/Y/F/B/E/V/G dimension designation type | 25 ~ 150 | 3.8 ~ 7.5 | 1.3 ~ 3.8 | 2.5 ~ 9.8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 9.8 | 8 ~ 9.9 | 2.5 ~ 9.4 |
Loading...
Product name | Runner lock pin | Tip matching shape | Tapered type | Tip shape | Hard lock |
---|
Configurer
Propriétés de base
Runner lock diameter(mm)
Head diameter
Dimension designation type
L (L dimension)(mm)
B (Tip length)(mm)
E (Tip width)(mm)
F (Tip diameter)(mm)
G (Taper angle)(°)
P (Tip diameter)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
Y (Tip diameter)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles