Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Runner lock diameter (mm) | Dimension designation type | L (L dimension) (mm) | B (Tip length) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | Y (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 2 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | 0.9 ~ 1.9 | 0.8 ~ 1.8 | ||
1 | Devis | 10 | 3 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | 0.9 ~ 2.9 | 0.8 ~ 2.8 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | 1.1 ~ 3.9 | 1 ~ 3.8 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | 1.3 ~ 4.9 | 1.2 ~ 4.8 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | L/P/Y dimension designation type | 15 ~ 100 | - | 1.6 ~ 5.9 | 1.5 ~ 5.8 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | L/P/Y dimension designation type | 15 ~ 100 | - | 2.1 ~ 7.9 | 2 ~ 7.8 | ||
1 | Devis | 10 | 2 | L/P/Y/B dimension designation type | 10 ~ 100 | 0.8 ~ 3 | 0.9 ~ 1.9 | 0.8 ~ 1.8 | ||
1 | Devis | 10 | 3 | L/P/Y/B dimension designation type | 10 ~ 100 | 0.8 ~ 3 | 0.9 ~ 2.9 | 0.8 ~ 2.8 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | L/P/Y/B dimension designation type | 10 ~ 100 | 1.3 ~ 3.8 | 1.1 ~ 3.9 | 1 ~ 3.8 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | L/P/Y/B dimension designation type | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 4.5 | 1.3 ~ 4.9 | 1.2 ~ 4.8 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | L/P/Y/B dimension designation type | 15 ~ 150 | 1.5 ~ 4.5 | 1.6 ~ 5.9 | 1.5 ~ 5.8 | ||
1 | Devis | 10 | 8 | L/P/Y/B dimension designation type | 15 ~ 150 | 2 ~ 6 | 2.1 ~ 7.9 | 2 ~ 7.8 |
Loading...
Product name | Runner lock pin | Tip matching shape | Straight type | Tip shape | Tip edge |
---|---|---|---|---|---|
Head diameter | Normal |
Configurer
Propriétés de base
Runner lock diameter(mm)
Dimension designation type
L (L dimension)(mm)
B (Tip length)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
Y (Tip diameter)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles