Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RLRSB2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.8/0.1]-Y[0.8-1.7/0.1] |
RLRSB3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.8/0.1]-Y[0.8-2.7/0.1] |
RLRSB4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.8/0.1]-Y[1-3.7/0.1] |
RLRSB5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.6/0.1]-Y[1.2-5.6/0.1] |
RLRSB6-[15-100/0.1]-P[1.6-5.6/0.1]-Y[1.5-5.5/0.1] |
RLRSBF2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.8/0.1]-Y[0.8-1.7/0.1]-B[1.5-3/0.1]-E[0.5-1/0.1] |
RLRSBF3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.8/0.1]-Y[0.8-2.7/0.1]-B[1.5-3/0.1]-E[0.5-1/0.1] |
RLRSBF4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.8/0.1]-Y[1-3.7/0.1]-B[1.5-3.8/0.1]-E[0.5-1/0.1] |
RLRSBF5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.6/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-E[0.5-1/0.1] |
RLRSBF6-[15-150/0.1]-P[1.6-5.6/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-E[0.5-1/0.1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Runner lock diameter (mm) | Dimension designation type | L (L dimension) (mm) | B (Tip length) (mm) | E (Tip width) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | Y (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 2 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | - | 0.9 ~ 1.8 | 0.8 ~ 1.7 | ||
1 | Devis | 10 | 3 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | - | 0.9 ~ 2.8 | 0.8 ~ 2.7 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | - | 1.1 ~ 3.8 | 1 ~ 3.7 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | L/P/Y dimension designation type | 10 ~ 100 | - | - | 1.3 ~ 4.6 | 1.2 ~ 5.6 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | L/P/Y dimension designation type | 15 ~ 100 | - | - | 1.6 ~ 5.6 | 1.5 ~ 5.5 | ||
1 | Devis | 10 | 2 | L/P/Y/B/E dimension designation type | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 3 | 0.5 ~ 1 | 0.9 ~ 1.8 | 0.8 ~ 1.7 | ||
1 | Devis | 10 | 3 | L/P/Y/B/E dimension designation type | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 3 | 0.5 ~ 1 | 0.9 ~ 2.8 | 0.8 ~ 2.7 | ||
1 | Devis | 10 | 4 | L/P/Y/B/E dimension designation type | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 3.8 | 0.5 ~ 1 | 1.1 ~ 3.8 | 1 ~ 3.7 | ||
1 | Devis | 10 | 5 | L/P/Y/B/E dimension designation type | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 4.5 | 0.5 ~ 1 | 1.3 ~ 4.6 | 1.2 ~ 4.8 | ||
1 | Devis | 10 | 6 | L/P/Y/B/E dimension designation type | 15 ~ 150 | 1.5 ~ 4.5 | 0.5 ~ 1 | 1.6 ~ 5.6 | 1.5 ~ 5.8 |
Loading...
Product name | Runner lock pin | Tip matching shape | Straight type | Tip shape | With introduction |
---|---|---|---|---|---|
Head diameter | Normal |
Configurer
Propriétés de base
Runner lock diameter(mm)
Dimension designation type
L (L dimension)(mm)
B (Tip length)(mm)
E (Tip width)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
Y (Tip diameter)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles