• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pin-Point Gate Bushings With Head -SKH51/Inner Diameter SR/Lower Hole Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PGHTBL3-[20-40/0.01]-P[0.4,​0.5,​0.6]-SR1-A[1,​2,​3]-G[1.2,​2,​3]-B[5-10.5/0.01]
PGHTBL4-[20-40/0.01]-P[0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-SR[1,​1.25]-A[1,​2,​3]-G[1.2,​2,​3]-B[5-31.5/0.01]
PGHTBL5-[20-60/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8]-SR[1.25,​1.5]-A[1,​2,​3]-G[1.5,​3,​4]-B[5-32.5/0.01]
PGHTBL6-[20-60/0.01]-P0.8-SR[1.25,​1.5]-A[1,​2,​3]-G[1.5,​3,​4]-B[5-30/0.01]
PGHTBL8-[20-60/0.01]-P0.8-SR[1.5,​2]-A[1,​2,​3]-G[1.5,​3,​4]-B[6.5-31.5/0.01]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD (Outer diameter)
(mm)
A (Secondary sprue angle)
(°)
B (Length excluding the lengths of head and tip)
(mm)
G (Distance from gate tip to SR)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
SR
(mm)
Devis 1031 ~ 35 ~ 10.51.2 ~ 320 ~ 400.4 ~ 0.61
Devis 1041 ~ 35 ~ 31.51.2 ~ 320 ~ 400.4 ~ 0.81 ~ 1.25
Devis 1051 ~ 35 ~ 32.51.5 ~ 420 ~ 600.6 ~ 0.81.25 ~ 1.5
Devis 1061 ~ 35 ~ 301.5 ~ 420 ~ 600.81.25 ~ 1.5
Devis 1081 ~ 36.5 ~ 31.51.5 ~ 420 ~ 600.81.5 ~ 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material SKH51 Shape Head type Tip step shape SR
Tip type Normal D dimension tolerance 0/-0.005

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique