Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pin-Point Gate Bushings With Head -SKH51/Inner Diameter SR/Small Diameter Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
PGHST1.5-[10-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGHST1.6-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGHST1.8-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGXST1.5-[10-20/0.01]-P0.3-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGXST1.6-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
PGXST1.8-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A2-C[0,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSP dimension tolerance D (Outer diameter)
(mm)
A (Secondary sprue angle)
(°)
C (Tip length)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
Devis 10±0.011.520 ~ 0.510 ~ 200.3
Devis 10±0.011.620 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.4
Devis 10±0.011.820 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.5
Devis 10±0.0051.520 ~ 0.510 ~ 200.3
Devis 10±0.0051.620 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.4
Devis 10±0.0051.820 ~ 0.510 ~ 200.3 ~ 0.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material SKH51 Shape Head type Tip step shape SR
Tip type Normal D dimension tolerance 0/-0.005 Tip straight tolerance 0~0.2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique