Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Partie coulissante) (mm) | L (dimension L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 30 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 35 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 40 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 45 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 50 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 70 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 30 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 35 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 40 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 45 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 50 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 55 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 65 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 70 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 30 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 35 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 40 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 45 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 50 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 55 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 65 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 70 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 75 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 40 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 50 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 70 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 80 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 90 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 110 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 120 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 50 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 70 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 80 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 90 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 110 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 120 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 130 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 140 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 150 | |
- | 1 | Devis | 10 | 16 | 160 | ||
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 70 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 80 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 90 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 110 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 120 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 130 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 140 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 150 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 160 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 170 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 180 |
Loading...
Type de produit | Standard | Tête | Avec tête | Rainure d'huile | Non |
---|---|---|---|---|---|
Avec/sans diamètre de l'évidement | Non | Comment monter | Type de tête | Applicable au joint ou non | Non |
Configurer
Propriétés de base
D (Partie coulissante)(mm)
L (dimension L)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles