Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Partie coulissante) (mm) | L (dimension L) (mm) | N (longueur de l'emmanchement) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 20 | 60 ~ 210 | 8 ~ 104 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 60 ~ 230 | 8 ~ 114 | ||
1 | Devis | 10 | 30 | 130 ~ 230 | 8 ~ 114 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | 200 ~ 360 | 10 ~ 179 | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 230 ~ 350 | 12 ~ 174 |
Loading...
Type de produit | Standard | Tête | Avec tête | Rainure d'huile | rainure spirale |
---|---|---|---|---|---|
Avec/sans diamètre de l'évidement | Non | Comment monter | Type de tête | Applicable au joint ou non | Non |
Méthode de désignation de la section d'emmanchement | Static type |
Configurer
Propriétés de base
D (Partie coulissante)(mm)
L (dimension L)(mm)
N (longueur de l'emmanchement)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles