Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GPOL35-[100-200/10]-N[0-80/1] |
GPOL40-[130-220/10]-N[0-80/1] |
GPOL50-[150-260/10]-N[0-100/1] |
GPOL60-[200-280/10]-N[0-120/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Partie coulissante) (mm) | L (dimension L) (mm) | N (longueur de l'emmanchement) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 35 | 100 ~ 200 | 0 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | 130 ~ 220 | 0 ~ 80 | ||
1 | Devis | 10 | 50 | 150 ~ 260 | 0 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | 60 | 200 ~ 280 | 0 ~ 120 |
Loading...
Type de produit | Standard | Tête | Droit | Rainure d'huile | Rainure d'huile |
---|---|---|---|---|---|
Avec/sans diamètre de l'évidement | Non | Comment monter | With tap | Applicable au joint ou non | Non |
Méthode de désignation de la section d'emmanchement | Static type |
Configurer
Propriétés de base
D (Partie coulissante)(mm)
L (dimension L)(mm)
N (longueur de l'emmanchement)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles