Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | N (Press-fit length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 13 | 60 ~ 120 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 13 | - | 61 ~ 119 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | 80 ~ 210 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 16 | - | 81 ~ 209 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | 90 ~ 300 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 20 | - | 91 ~ 299 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | 100 ~ 300 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 25 | - | 101 ~ 299 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 28 | 100 ~ 300 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 28 | - | 101 ~ 299 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 30 | 150 ~ 350 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 30 | - | 151 ~ 349 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 32 | 150 ~ 350 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 32 | - | 151 ~ 349 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 35 | 150 ~ 350 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 35 | - | 151 ~ 349 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 36 | 150 ~ 350 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 36 | - | 151 ~ 349 | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | 150 ~ 350 | - | 8 ~ 60 | ||
1 | Devis | 10 | 40 | - | 151 ~ 349 | 8 ~ 60 |
Loading...
Oil groove | No |
---|
Configurer
Propriétés de base
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
N (Press-fit length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles