Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d (Diamètre intérieur) (mm) | L (Dimension L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 10 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 15 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 10 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 15 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 20 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 10 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 15 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 20 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 25 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 15 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 20 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 25 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 13 | 30 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 15 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 20 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 25 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 30 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 16 | 35 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 15 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 20 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 25 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 30 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 35 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 40 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 20 | 50 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 15 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 20 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 25 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 30 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 35 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 40 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 25 | 50 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 20 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 25 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 30 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 35 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 40 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 50 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 30 | 70 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 35 | 25 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 35 | 30 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 35 | 35 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 35 | 40 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 35 | 50 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 35 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 35 | 70 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 40 | 30 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 40 | 40 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 40 | 50 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 40 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 40 | 70 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 40 | 80 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 40 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 50 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 60 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 70 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 80 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | 60 | 50 |
Loading...
Matériau | Alliage de cuivre | Lubrifiant incorporé | Graphite | Tête | droit |
---|---|---|---|---|---|
Température de résistance à la chaleur | 150℃ or lower |
Configurer
Propriétés de base
d (Diamètre intérieur)(mm)
L (Dimension L)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles