• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Goupilles de positionnement / matériau au choix / forme de pointe au choix / disponibles avec rainure pour huile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PPDB5-[25-60/0.1]
PPDB6-[25-60/0.1]
PPDB7-[25-60/0.1]
PPDB8-[25-60/0.1]
PPDB10-[25-60/0.1]
PPDFB5-[25-60/0.1]-P[4.5-4.99/0.01]
PPDFB6-[25-60/0.1]-P[5.5-5.99/0.01]
PPDFB8-[25-60/0.1]-P[7-7.99/0.01]
PPDFB10-[25-60/0.1]-P[8-9.99/0.01]
PPDFT5-[25-60/0.1]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDFT6-[25-60/0.1]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDFT8-[25-60/0.1]-P[7-7.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDFT10-[25-60/0.1]-P[8-9.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDT5-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDT6-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDT7-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDT8-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPDT10-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHB5-[25-60/0.1]
PPHB6-[25-60/0.1]
PPHB7-[25-60/0.1]
PPHB8-[25-60/0.1]
PPHB10-[25-60/0.1]
PPHFB5-[25-60/0.1]-P[4.5-4.99/0.01]
PPHFB6-[25-60/0.1]-P[5.5-5.99/0.01]
PPHFB8-[25-60/0.1]-P[7-7.99/0.01]
PPHFB10-[25-60/0.1]-P[8-9.99/0.01]
PPHFT5-[25-60/0.1]-P[4.5-4.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHFT6-[25-60/0.1]-P[5.5-5.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHFT8-[25-60/0.1]-P[7-7.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHFT10-[25-60/0.1]-P[8-9.99/0.01]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHT5-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHT6-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHT7-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHT8-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
PPHT10-[25-60/0.1]-F[10-59.7/0.1]-K[1-45/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Tip shape Shaft diameter designation method D (Shaft diameter)
(mm)
No. (Nominal shaft diameter)
(mm)
F (Bearing bore length)
(mm)
K (Angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
P (Shaft diameter)
(mm)
1 Devis 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter selection5---25 ~ 60-
1 Devis 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter selection6---25 ~ 60-
1 Devis 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter selection7---25 ~ 60-
1 Devis 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter selection8---25 ~ 60-
1 Devis 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter selection10---25 ~ 60-
1 Devis 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter designation-5--25 ~ 604.5 ~ 4.99
1 Devis 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter designation-6--25 ~ 605.5 ~ 5.99
1 Devis 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter designation-8--25 ~ 607 ~ 7.99
1 Devis 10SKD11 comparableSpherical processedShaft diameter designation-10--25 ~ 608 ~ 9.99
1 Devis 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter designation-510 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 604.5 ~ 4.99
1 Devis 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter designation-610 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 605.5 ~ 5.99
1 Devis 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter designation-810 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 607 ~ 7.99
1 Devis 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter designation-1010 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 608 ~ 9.99
1 Devis 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter selection5-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
1 Devis 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter selection6-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
1 Devis 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter selection7-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
1 Devis 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter selection8-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
1 Devis 10SKD11 comparableTaperedShaft diameter selection10-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
1 Devis 10SKH51Spherical processedShaft diameter selection5---25 ~ 60-
1 Devis 10SKH51Spherical processedShaft diameter selection6---25 ~ 60-
1 Devis 10SKH51Spherical processedShaft diameter selection7---25 ~ 60-
1 Devis 10SKH51Spherical processedShaft diameter selection8---25 ~ 60-
1 Devis 10SKH51Spherical processedShaft diameter selection10---25 ~ 60-
1 Devis 10SKH51Spherical processedShaft diameter designation-5--25 ~ 604.5 ~ 4.99
1 Devis 10SKH51Spherical processedShaft diameter designation-6--25 ~ 605.5 ~ 5.99
1 Devis 10SKH51Spherical processedShaft diameter designation-8--25 ~ 607 ~ 7.99
1 Devis 10SKH51Spherical processedShaft diameter designation-10--25 ~ 608 ~ 9.99
1 Devis 10SKH51TaperedShaft diameter designation-510 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 604.5 ~ 4.99
1 Devis 10SKH51TaperedShaft diameter designation-610 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 605.5 ~ 5.99
1 Devis 10SKH51TaperedShaft diameter designation-810 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 607 ~ 7.99
1 Devis 10SKH51TaperedShaft diameter designation-1010 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 608 ~ 9.99
1 Devis 10SKH51TaperedShaft diameter selection5-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
1 Devis 10SKH51TaperedShaft diameter selection6-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
1 Devis 10SKH51TaperedShaft diameter selection7-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
1 Devis 10SKH51TaperedShaft diameter selection8-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-
1 Devis 10SKH51TaperedShaft diameter selection10-10 ~ 59.71 ~ 4525 ~ 60-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Components Pin Shape type Pin Tapered or straight Straight shape
Mounting type Head type Ext. dia./External tolerance 0/-0.005

Assistance technique