• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Goupilles de positionnement / matériau au choix / forme de pointe au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PPI2-[10-40/0.1]-P[0.8-1.99/0.01]-G[10,​15]
PPI2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.49/0.01]-G[10,​15]
PPI3-[10-40/0.1]-P[2-2.99/0.01]-G[10,​15]
PPI4-[10-40/0.1]-P[3-3.99/0.01]-G[10,​15]
PPIR2-[10-40/0.1]-P[0.8-1.99/0.01]
PPIR2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.49/0.01]
PPIR3-[10-40/0.1]-P[2-2.99/0.01]
PPIR4-[10-40/0.1]-P[3-3.99/0.01]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTip shape No. (Nominal shaft diameter)
(mm)
G (Angle)
(°)
L (Length)
(mm)
P (Shaft diameter)
(mm)
1 Devis 10Tapered type210 ~ 1510 ~ 400.8 ~ 1.99
1 Devis 10Tapered type2.510 ~ 1510 ~ 401.5 ~ 2.49
1 Devis 10Tapered type310 ~ 1510 ~ 402 ~ 2.99
1 Devis 10Tapered type410 ~ 1510 ~ 403 ~ 3.99
1 Devis 10R type2-10 ~ 400.8 ~ 1.99
1 Devis 10R type2.5-10 ~ 401.5 ~ 2.49
1 Devis 10R type3-10 ~ 402 ~ 2.99
1 Devis 10R type4-10 ~ 403 ~ 3.99

Loading...

  1. 1

Informations de base

Components Pin Shape type Pin Tapered or straight Straight shape
Mounting type Head type Ext. dia./External tolerance 0/-0.01

Assistance technique