• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Goupilles de rappel / acier / trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RP4TH8-[150-250/50]
RP4TH10-[150-300/50]
RP4TH12-[150-300/50]
RP4TH13-[150-300/50]
RP4TH15-[150-350/50]
RP4TH16-[150-350/50]
RP4TH20-[150-400/50]
RP4TH25-[150-450/50]
RP4TH30-[150-450/50]
RP4TH32-[150-450/50]
RP4TJ8-[150-250/50]
RP4TJ10-[150-300/50]
RP4TJ12-[150-300/50]
RP4TJ13-[150-300/50]
RP4TJ15-[150-350/50]
RP4TJ16-[150-350/50]
RP4TJ20-[150-400/50]
RP4TJ25-[150-450/50]
RP4TJ30-[150-450/50]
RP4TJ32-[150-450/50]
RP8TH10-[150-300/50]
RP8TH12-[150-300/50]
RP8TH13-[150-300/50]
RP8TH15-[150-350/50]
RP8TH16-[150-350/50]
RP8TH20-[150-600/50]
RP8TH25-[150-600/50]
RP8TH30-[150-650/50]
RP8TH32-[150-650/50]
RP8TH35-[300-700/50]
RP8TH40-[300-700/50]
RP8TH50-[300-700/50]
RP8TJ10-[150-300/50]
RP8TJ12-[150-300/50]
RP8TJ13-[150-300/50]
RP8TJ15-[150-350/50]
RP8TJ16-[150-350/50]
RP8TJ20-[150-450/50]
RP8TJ25-[150-450/50]
RP8TJ30-[150-450/50]
RP8TJ32-[150-450/50]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSt (Head thickness)
(mm)
Head squareness D (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Devis 1040.18150 ~ 250
1 Devis 1040.110150 ~ 300
1 Devis 1040.112150 ~ 300
1 Devis 1040.113150 ~ 300
1 Devis 1040.115150 ~ 350
1 Devis 1040.116150 ~ 350
1 Devis 1040.120150 ~ 400
1 Devis 1040.125150 ~ 450
1 Devis 1040.130150 ~ 450
1 Devis 1040.132150 ~ 450
1 Devis 1040.058150 ~ 250
1 Devis 1040.0510150 ~ 300
1 Devis 1040.0512150 ~ 300
1 Devis 1040.0513150 ~ 300
1 Devis 1040.0515150 ~ 350
1 Devis 1040.0516150 ~ 350
1 Devis 1040.0520150 ~ 400
1 Devis 1040.0525150 ~ 450
1 Devis 1040.0530150 ~ 450
1 Devis 1040.0532150 ~ 450
1 Devis 1080.110150 ~ 300
1 Devis 1080.112150 ~ 300
1 Devis 1080.113150 ~ 300
1 Devis 1080.115150 ~ 350
1 Devis 1080.116150 ~ 350
1 Devis 1080.120150 ~ 600
1 Devis 1080.125150 ~ 600
1 Devis 1080.130150 ~ 650
1 Devis 1080.132150 ~ 650
1 Devis 1080.135300 ~ 700
1 Devis 1080.140300 ~ 700
1 Devis 1080.150300 ~ 700
1 Devis 1080.0510150 ~ 300
1 Devis 1080.0512150 ~ 300
1 Devis 1080.0513150 ~ 300
1 Devis 1080.0515150 ~ 350
1 Devis 1080.0516150 ~ 350
1 Devis 1080.0520150 ~ 450
1 Devis 1080.0525150 ~ 450
1 Devis 1080.0530150 ~ 450
1 Devis 1080.0532150 ~ 450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape type Standard D dimension tolerance Df6 Material SUJ2

Assistance technique