Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D dimension tolerance | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | De7 | 15 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | De7 | 20 | 100 ~ 600 | ||
1 | Devis | 10 | De7 | 25 | 100 ~ 700 | ||
1 | Devis | 10 | De7 | 30 | 100 ~ 700 | ||
1 | Devis | 10 | De7 | 35 | 100 ~ 700 | ||
1 | Devis | 10 | Df6 | 15 | 100 ~ 400 | ||
1 | Devis | 10 | Df6 | 20 | 100 ~ 600 | ||
1 | Devis | 10 | Df6 | 25 | 100 ~ 700 | ||
1 | Devis | 10 | Df6 | 30 | 100 ~ 700 | ||
1 | Devis | 10 | Df6 | 35 | 100 ~ 700 |
Loading...
Shape type | With counterbore | t (Head thickness)(mm) | 8 | Head squareness | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUJ2 |
Configurer
Propriétés de base
D dimension tolerance
D (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles