• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Return Pins For Middle・Large Mold -Tapped Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RP8TSM25-[100-700/1]
RP8TSM30-[100-700/1]
RP8TSM32-[100-700/1]
RP8TSM40-[100-700/1]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Devis 1025100 ~ 700
Devis 1030100 ~ 700
Devis 1032100 ~ 700
Devis 1040100 ~ 700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape type With both sides tapped t (Head thickness)(mm) 8 Head squareness 0.1
D dimension tolerance -0.1/-0.3 Material S45C

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique