• En raison d’une erreur système, la configuration sur le site Misumi de certains articles peut être limitée. Nous nous efforçons de résoudre le problème dans les plus brefs délais et nous nous excusons pour le désagrément.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 9:00 à 18:00 (CEST) 9/8/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Stepped Support Pillars

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPLF20-[45-150/0.1]-F[25,​30]-T[10-45/0.1]
SPLF25-[45-150/0.1]-F[30,​35]-T[10-45/0.1]
SPLF30-[50-200/0.1]-F[35,​40]-T[10-45/0.1]
SPLF35-[50-250/0.1]-F[40,​50]-T[10-45/0.1]
SPLF40-[50-250/0.1]-F[45,​55]-T[10-45/0.1]
SPLF50-[50-300/0.1]-F[55,​65]-T[10-45/0.1]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
F (Stepped section diameter)
(mm)
T (Stepped section length)
(mm)
Devis 102045 ~ 15025 ~ 3010 ~ 45
Devis 102545 ~ 15030 ~ 3510 ~ 45
Devis 103050 ~ 20035 ~ 4010 ~ 45
Devis 103550 ~ 25040 ~ 5010 ~ 45
Devis 104050 ~ 25045 ~ 5510 ~ 45
Devis 105050 ~ 30055 ~ 6510 ~ 45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape type Stepped

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique