Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JPS1 |
JPS2 |
JPS3 |
JPSH1 |
JPSH2 |
KPM1 |
KPM2 |
KPM3 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Section d'installation de la clé | R/(PT) (Nominal) | L (Longueur) (mm) | Type d'outil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | Non | 1/8 | 27 | Hexagon socket | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Non | 1/4 | 29 | Hexagon socket | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Oui | 3/8 | 37 | Hexagon socket | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Oui | 1/8 | 29 | Hexagonal head・Hole type | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Oui | 1/4 | 31 | Hexagonal head・Hole type | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Oui | 1/8 | 31 | Hexagonal head | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Oui | 1/4 | 34 | Hexagonal head | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Oui | 3/8 | 35 | Hexagonal head |
Loading...
Matériau | Laiton | Pièces de raccordement | Filet femelle | Avec/sans valve | Pas de valve |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Droit | Diamètre du connecteur femelle(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Section d'installation de la clé
R/(PT)(Nominal)
L (Longueur)(mm)
Type d'outil
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles