Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spanner installation section | R/(PT) (Nominal) | d/d1 (Inner diameter) (mm) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 45 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 55 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 65 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 70 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 75 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 80 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 85 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 90 | |
1 | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 95 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 100 | |
1 | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 105 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 110 | |
1 | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 115 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 120 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 130 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 140 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 150 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 160 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 170 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 180 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 190 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/8 | 5 | 200 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 40 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 45 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 50 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 55 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 60 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 65 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 70 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 75 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 80 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 85 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 90 | |
1 | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 95 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 100 | |
1 | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 105 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 110 | |
1 | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 115 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 120 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 130 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 140 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 150 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 160 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 170 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 180 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 190 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 1/4 | 5 | 200 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Yes | 1/8 | 5.8 | 100 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Yes | 1/8 | 5.8 | 110 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Yes | 1/8 | 5.8 | 120 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Yes | 1/8 | 5.8 | 130 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Yes | 1/8 | 5.8 | 140 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Yes | 1/8 | 5.8 | 150 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Yes | 1/8 | 5.8 | 200 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Yes | 1/4 | 5.8 | 100 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Yes | 1/4 | 5.8 | 110 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | Yes | 1/4 | 5.8 | 120 |
Loading...
Material | Brass | Connecting parts | Female thread | With/without valve | No valve |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Straight | Socket connector diameter(mm) | 9.4 |
Configurer
Propriétés de base
Spanner installation section
R/(PT)(Nominal)
d/d1 (Inner diameter)(mm)
L (Length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles