Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | P (Shaft diameter) (mm) | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | 1.5 ~ 3.9 | 4 | 50 ~ 500 | 30 ~ 590 | ||
1 | Devis | 10 | 1.5 ~ 3.9 | 4 | 500.1 ~ 600 | 30 ~ 590 | ||
1 | Devis | 10 | 3 ~ 4.9 | 5 | 50 ~ 500 | 30 ~ 590 | ||
1 | Devis | 10 | 3 ~ 4.9 | 5 | 500.1 ~ 600 | 30 ~ 590 | ||
1 | Devis | 10 | 4 ~ 5.9 | 6 | 50 ~ 500 | 30 ~ 690 | ||
1 | Devis | 10 | 4 ~ 5.9 | 6 | 500.1 ~ 700 | 30 ~ 690 | ||
1 | Devis | 10 | 4.9 ~ 6.9 | 7 | 50 ~ 500 | 30 ~ 680 | ||
1 | Devis | 10 | 4.9 ~ 6.9 | 7 | 500.1 ~ 800 | 30 ~ 680 | ||
1 | Devis | 10 | 5.9 ~ 7.9 | 8 | 50 ~ 500 | 30 ~ 790 | ||
1 | Devis | 10 | 5.9 ~ 7.9 | 8 | 500.1 ~ 800 | 30 ~ 790 | ||
1 | Devis | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 10 | 50 ~ 500 | 30 ~ 780 | ||
1 | Devis | 10 | 7.9 ~ 9.9 | 10 | 500.1 ~ 800 | 30 ~ 780 | ||
1 | Devis | 10 | 8.9 ~ 11.9 | 12 | 50 ~ 500 | 30 ~ 780 | ||
1 | Devis | 10 | 8.9 ~ 11.9 | 12 | 500.1 ~ 800 | 30 ~ 780 | ||
1 | Devis | 10 | 10.9 ~ 14.9 | 15 | 50 ~ 500 | 30 ~ 780 | ||
1 | Devis | 10 | 10.9 ~ 14.9 | 15 | 500.1 ~ 800 | 30 ~ 780 | ||
1 | Devis | 10 | 15.9 ~ 19.9 | 20 | 50 ~ 500 | 30 ~ 780 | ||
1 | Devis | 10 | 15.9 ~ 19.9 | 20 | 500.1 ~ 800 | 30 ~ 780 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
P (Shaft diameter)(mm)
D (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
N(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles