• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Small Diameter Positioning Pins・ Bushings With Head

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-TPNFB6-B14.5
F-TPNFB6-B19.5
F-TPNFB6-B24.5
F-TPNFB6-B29.5
F-TPNFB6-B34.5
F-TPNFB6-B39.5
F-TPNFB6-B[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFB8-B14.5
F-TPNFB8-B19.5
F-TPNFB8-B24.5
F-TPNFB8-B29.5
F-TPNFB8-B34.5
F-TPNFB8-B39.5
F-TPNFB8-B[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFB10-B14.5
F-TPNFB10-B19.5
F-TPNFB10-B24.5
F-TPNFB10-B29.5
F-TPNFB10-B34.5
F-TPNFB10-B39.5
F-TPNFB10-B[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFP6-L14.5
F-TPNFP6-L19.5
F-TPNFP6-L24.5
F-TPNFP6-L29.5
F-TPNFP6-L34.5
F-TPNFP6-L39.5
F-TPNFP6-L[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFP8-L14.5
F-TPNFP8-L19.5
F-TPNFP8-L24.5
F-TPNFP8-L29.5
F-TPNFP8-L34.5
F-TPNFP8-L39.5
F-TPNFP8-L[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
F-TPNFP10-L14.5
F-TPNFP10-L19.5
F-TPNFP10-L24.5
F-TPNFP10-L29.5
F-TPNFP10-L34.5
F-TPNFP10-L39.5
F-TPNFP10-L[14.5,​19.5,​24.5,​29.5,​34.5,​39.5]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSComponents Alterations D (Outer diameter)
(mm)
B (Bushing length)
(mm)
L (Pin length)
(mm)
B L
Disponible Devis 10BushingNo614.5---
Disponible Devis 10BushingNo619.5---
Disponible Devis 10BushingNo624.5---
Disponible Devis 10BushingNo629.5---
Disponible Devis 10BushingNo634.5---
Disponible Devis 10BushingNo639.5---
Devis 10BushingYes6--14.5 ~ 39.5-
Disponible Devis 10BushingNo814.5---
Disponible Devis 10BushingNo819.5---
Disponible Devis 10BushingNo824.5---
Disponible Devis 10BushingNo829.5---
Disponible Devis 10BushingNo834.5---
Disponible Devis 10BushingNo839.5---
Devis 10BushingYes8--14.5 ~ 39.5-
Disponible Devis 10BushingNo1014.5---
Disponible Devis 10BushingNo1019.5---
Disponible Devis 10BushingNo1024.5---
Disponible Devis 10BushingNo1029.5---
Disponible Devis 10BushingNo1034.5---
Disponible Devis 10BushingNo1039.5---
Devis 10BushingYes10--14.5 ~ 39.5-
Disponible Devis 10PinNo6-14.5--
Disponible Devis 10PinNo6-19.5--
Disponible Devis 10PinNo6-24.5--
Disponible Devis 10PinNo6-29.5--
Disponible Devis 10PinNo6-34.5--
Disponible Devis 10PinNo6-39.5--
Devis 10PinYes6---14.5 ~ 39.5
Disponible Devis 10PinNo8-14.5--
Disponible Devis 10PinNo8-19.5--
Disponible Devis 10PinNo8-24.5--
Disponible Devis 10PinNo8-29.5--
Disponible Devis 10PinNo8-34.5--
Disponible Devis 10PinNo8-39.5--
Devis 10PinYes8---14.5 ~ 39.5
Disponible Devis 10PinNo10-14.5--
Disponible Devis 10PinNo10-19.5--
Disponible Devis 10PinNo10-24.5--
Disponible Devis 10PinNo10-29.5--
Disponible Devis 10PinNo10-34.5--
Disponible Devis 10PinNo10-39.5--
Devis 10PinYes10---14.5 ~ 39.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape type Pin Tapered or straight Straight shape Mounting type Head type
Ext. dia./External tolerance 0/-0.005 Concentricity of straight/tapered section 0.003 or less

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique