Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
TSST16-6-1 |
TSST16-6-3 |
TSST20-6-1 |
TSST20-6-3 |
TSST25-8-1 |
TSST25-8-3 |
TSST30-8-1 |
TSST30-8-3 |
TSST40-10-1 |
TSST40-10-3 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Angle of tapered shape (°) | A (External shape) (mm) | E (Convex length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 1 | 16 | 6 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 3 | 16 | 6 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 1 | 20 | 6 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 3 | 20 | 6 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 1 | 25 | 8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 3 | 25 | 8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 1 | 30 | 8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 3 | 30 | 8 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 1 | 40 | 10 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 3 | 40 | 10 |
Loading...
Components | Set (Pin + Bushing) | Shape type | Block | Tapered or straight | Tapered shape |
---|---|---|---|---|---|
Mounting type | Side installation | Ext. dia./External tolerance | 0/-0.005 | Symmetry against straight/tapered section | 0.003 or less |
Configurer
Propriétés de base
Angle of tapered shape(°)
A (External shape)(mm)
E (Convex length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles