• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Extra Precision One-Step Core Pins -Shaft Diameter (P) Designation (0.001mm Increments)/Shaft Diameter Tolerance 0_-0.003/Tip A·V Tolerance ±0.005 Type-

Extra Precision One-Step Core Pins -Shaft Diameter (P) Designation (0.001mm Increments)/Shaft Diameter Tolerance 0_-0.003/Tip A·V Tolerance ±0.005 Type-

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Extra Precision One-Step Core Pins -Shaft Diameter (P) Designation (0.001mm Increments)/Shaft Diameter Tolerance 0_-0.003/Tip A·V Tolerance ±0.005 Type-
  • Extra Precision One-Step Core Pins -Shaft Diameter (P) Designation (0.001mm Increments)/Shaft Diameter Tolerance 0_-0.003/Tip A·V Tolerance ±0.005 Type-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPMB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-F[12-99.4/0.01]-V[0.5-0.99/0.005]
CPMB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-F[12-99.4/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005]
CPMB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-0.99/0.005]
CPMB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005]
CPMB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.005]
CPMB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005]
CPMB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.49/0.005]
CPMB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.005]
CPMB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]
CPMB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.005]
CPMB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.995/0.005]
CPMB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.005]
CPMB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]
CPMB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.005]
CPMB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-2.495/0.005]
CPMB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.005]
CPMB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]
CPMB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.7-2.995/0.005]
CPMB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[1-3.49/0.005]
CPMB-1A3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.49/0.005]
CPMB-1A3.5-[6.5-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[1-3.99/0.005]
CPMB-1A4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.99/0.005]
CPMB-1A4-[6.5-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.005]
CPMB-1A4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[1-4.495/0.005]
CPMB-1A4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.495/0.005]
CPMB-1A4.5-[6.5-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[1-4.995/0.005]
CPMB-1A5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.995/0.005]
CPMB-1A5-[6.5-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.005]
CPMB-1A5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[1.5-5.49/0.005]
CPMB-1A5.5-[6.5-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.005]
CPMB-1A6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[2-5.99/0.005]
CPMB-1A6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-5.99/0.005]
CPMB-1A6-[6.5-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[2-6.49/0.005]
CPMB-1A6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.49/0.005]
CPMB-1A6.5-[6.5-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[2-6.99/0.005]
CPMB-1A7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.99/0.005]
CPMB-1A7-[6.5-100/0.01]-P[6.5-6.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[2-7.99/0.005]
CPMB-1A8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-7.99/0.005]
CPMB-1A8-[6.5-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-V[2-9.99/0.005]
CPMB-1A10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-F[12-99.5/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
CPMB-1A10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-9.99/0.005]
CPMB-1A10-[6.5-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.005]
Référence pièceRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSL dimension tolerance D/P (Shaft diameter)
(mm)
Step (Step shape of the first step) Shape (Tip shape) No. (Nominal diameter)
(mm)
A (Step shape diameter)
(mm)
C (Step type taper width)
(mm)
CVC (Designation of C dimension in increments of 0.01mm)
(mm)
F (Bearing bore length)
(mm)
FC (Makes F dimension shorter than F min)
(mm)
G (Tip C chamfering width)
(mm)
K (Tip angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
Q (Tip R chamfering)
(mm)
R (Step type R)
(mm)
S S (Tip tapered width)
(mm)
V (Tip diameter)
(mm)
VC (V dimension alteration, smaller than V min)
(mm)
Devis 10+0.01/00.8 ~ 0.9991ANo processing1---12 ~ 99.4---6.5 ~ 100----0.5 ~ 0.99-
Devis 10+0.01/00.8 ~ 0.9991ANo processing1---12 ~ 99.4---6.5 ~ 100-----0.4 ~ 0.49
Devis 10+0.01/00.8 ~ 0.9991ANo processing1----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.5 ~ 0.99-
Devis 10+0.01/00.8 ~ 0.9991ANo processing1----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100-----0.4 ~ 0.49
Devis 10+0.01/01 ~ 1.4991ANo processing1.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.5 ~ 1.49-
Devis 10+0.01/01 ~ 1.4991ANo processing1.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100-----0.4 ~ 0.49
Devis 10+0.01/01 ~ 1.4991ANo processing1.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.5 ~ 1.49-
Devis 10+0.01/01 ~ 1.4991ANo processing1.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100-----0.4 ~ 0.49
Devis 10+0.01/01.5 ~ 1.9991ANo processing2---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.5 ~ 1.995-
Devis 10+0.01/01.5 ~ 1.9991ANo processing2---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100-----0.5 ~ 0.69
Devis 10+0.01/01.5 ~ 1.9991ANo processing2----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.5 ~ 1.995-
Devis 10+0.01/01.5 ~ 1.9991ANo processing2----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100-----0.5 ~ 0.69
Devis 10+0.01/02 ~ 2.4991ANo processing2.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.5 ~ 2.495-
Devis 10+0.01/02 ~ 2.4991ANo processing2.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100-----0.5 ~ 0.69
Devis 10+0.01/02 ~ 2.4991ANo processing2.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.5 ~ 2.495-
Devis 10+0.01/02 ~ 2.4991ANo processing2.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100-----0.5 ~ 0.69
Devis 10+0.01/02.5 ~ 2.9991ANo processing3---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----0.7 ~ 2.995-
Devis 10+0.01/02.5 ~ 2.9991ANo processing3---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100-----0.7 ~ 0.99
Devis 10+0.01/02.5 ~ 2.9991ANo processing3----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----0.7 ~ 2.995-
Devis 10+0.01/02.5 ~ 2.9991ANo processing3----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100-----0.7 ~ 0.99
Devis 10+0.01/03 ~ 3.4991ANo processing3.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1 ~ 3.49-
Devis 10+0.01/03 ~ 3.4991ANo processing3.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100-----0.7 ~ 0.99
Devis 10+0.01/03 ~ 3.4991ANo processing3.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1 ~ 3.49-
Devis 10+0.01/03 ~ 3.4991ANo processing3.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100-----0.7 ~ 0.99
Devis 10+0.01/03.5 ~ 3.9991ANo processing4---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1 ~ 3.99-
Devis 10+0.01/03.5 ~ 3.9991ANo processing4---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100-----0.7 ~ 0.99
Devis 10+0.01/03.5 ~ 3.9991ANo processing4----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1 ~ 3.99-
Devis 10+0.01/03.5 ~ 3.9991ANo processing4----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100-----0.7 ~ 0.99
Devis 10+0.01/04 ~ 4.4991ANo processing4.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1 ~ 4.495-
Devis 10+0.01/04 ~ 4.4991ANo processing4.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100-----1 ~ 1.49
Devis 10+0.01/04 ~ 4.4991ANo processing4.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1 ~ 4.495-
Devis 10+0.01/04 ~ 4.4991ANo processing4.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100-----1 ~ 1.49
Devis 10+0.01/04.5 ~ 4.9991ANo processing5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1 ~ 4.995-
Devis 10+0.01/04.5 ~ 4.9991ANo processing5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100-----1 ~ 1.49
Devis 10+0.01/04.5 ~ 4.9991ANo processing5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1 ~ 4.995-
Devis 10+0.01/04.5 ~ 4.9991ANo processing5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100-----1 ~ 1.49
Devis 10+0.01/05 ~ 5.4991ANo processing5.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----1.5 ~ 5.49-
Devis 10+0.01/05 ~ 5.4991ANo processing5.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100-----1 ~ 1.49
Devis 10+0.01/05 ~ 5.4991ANo processing5.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----1.5 ~ 5.49-
Devis 10+0.01/05 ~ 5.4991ANo processing5.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100-----1 ~ 1.49
Devis 10+0.01/05.5 ~ 5.9991ANo processing6---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----2 ~ 5.99-
Devis 10+0.01/05.5 ~ 5.9991ANo processing6---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100-----1.5 ~ 1.99
Devis 10+0.01/05.5 ~ 5.9991ANo processing6----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----2 ~ 5.99-
Devis 10+0.01/05.5 ~ 5.9991ANo processing6----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100-----1.5 ~ 1.99
Devis 10+0.01/06 ~ 6.4991ANo processing6.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----2 ~ 6.49-
Devis 10+0.01/06 ~ 6.4991ANo processing6.5---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100-----1.5 ~ 1.99
Devis 10+0.01/06 ~ 6.4991ANo processing6.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----2 ~ 6.49-
Devis 10+0.01/06 ~ 6.4991ANo processing6.5----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100-----1.5 ~ 1.99
Devis 10+0.01/06.5 ~ 6.9991ANo processing7---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----2 ~ 6.99-
Devis 10+0.01/06.5 ~ 6.9991ANo processing7---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100-----1.5 ~ 1.99
Devis 10+0.01/06.5 ~ 6.9991ANo processing7----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----2 ~ 6.99-
Devis 10+0.01/06.5 ~ 6.9991ANo processing7----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100-----1.5 ~ 1.99
Devis 10+0.01/07 ~ 7.9991ANo processing8---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----2 ~ 7.99-
Devis 10+0.01/07 ~ 7.9991ANo processing8---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100-----1.5 ~ 1.99
Devis 10+0.01/07 ~ 7.9991ANo processing8----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----2 ~ 7.99-
Devis 10+0.01/07 ~ 7.9991ANo processing8----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100-----1.5 ~ 1.99
Devis 10+0.01/08 ~ 9.9991ANo processing10---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100----2 ~ 9.99-
Devis 10+0.01/08 ~ 9.9991ANo processing10---12 ~ 99.5---6.5 ~ 100-----1.5 ~ 1.99
Devis 10+0.01/08 ~ 9.9991ANo processing10----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100----2 ~ 9.99-
Devis 10+0.01/08 ~ 9.9991ANo processing10----5 ~ 11.99--6.5 ~ 100-----1.5 ~ 1.99

Loading...

Informations de base

Shape type One-step Material SKH51 Shaft diameter tolerance 0/-0.003
Tip gradient tolerance ±0.005 Surface treatment No Head thickness 4mm(T4)
Step (Step shape of the second step) No second step

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique