Ejecteurs tubulaires / position de la tête et forme au choix / acier à outils / nitruré / dimensions configurables

Ejecteurs tubulaires / position de la tête et forme au choix / acier à outils / nitruré / dimensions configurables

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EPSN4-[5-400/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN5-[5-400/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN6-[5-400/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN7-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN8-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN10-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN12-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSN15-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB4-[5-400/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB5-[5-400/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB6-[5-400/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB7-[5-500/0.01]-P[6-6.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB8-[5-500/0.01]-P[7-7.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB10-[5-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB12-[5-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]-S[5-80/0.01]
EPSNB15-[5-500/0.01]-P[12-14.99/0.01]-S[5-80/0.01]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSP (Tip diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
L (P dimension side length)
(mm)
S (D dimension length)
(mm)
1 Devis 104-5 ~ 4005 ~ 80
1 Devis 105-5 ~ 4005 ~ 80
1 Devis 106-5 ~ 4005 ~ 80
1 Devis 107-5 ~ 5005 ~ 80
1 Devis 108-5 ~ 5005 ~ 80
1 Devis 1010-5 ~ 5005 ~ 80
1 Devis 1012-5 ~ 5005 ~ 80
1 Devis 1015-5 ~ 5005 ~ 80
1 Devis 103.5 ~ 3.9945 ~ 4005 ~ 80
1 Devis 104 ~ 4.9955 ~ 4005 ~ 80
1 Devis 105 ~ 5.9965 ~ 4005 ~ 80
1 Devis 106 ~ 6.9975 ~ 5005 ~ 80
1 Devis 107 ~ 7.9985 ~ 5005 ~ 80
1 Devis 108 ~ 9.99105 ~ 5005 ~ 80
1 Devis 1010 ~ 11.99125 ~ 5005 ~ 80
1 Devis 1012 ~ 14.99155 ~ 5005 ~ 80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape type Straight Stepped or non-stepped No Tip tolerance (Reference tolerance) -0.01/-0.02
Tip shape No

Assistance technique