Broches à billes de liaison autobloquantes / échelonnées / HSS, acier à outils

Broches à billes de liaison autobloquantes / échelonnées / HSS, acier à outils

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BCSA-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSA-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSD-[10-70/0.01]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-H[4,​6]
BCSD-[10-70/0.01]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSH-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSH-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSN-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSN-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSSA-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSD-[10-70/0.01]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]
BCSSN-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSV-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSX-[10-100/0.01]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]
BCSV-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSV-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSX-[10-100/0.01]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-H[4,​6]
BCSX-[10-100/0.01]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
SPHD-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial With/without flange F (Flange position)
(°)
Hardness W (External shape)
(mm)
H (Flange thickness)
(mm)
HC (Changes the flange thickness)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Outer diameter)
(mm)
1 Devis 10ORVAR SUPREMEYes051~53HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 20
1 Devis 10ORVAR SUPREMEYes051~53HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 701 ~ 20
1 Devis 10DH2FYes0-2 ~ 204 ~ 6-10 ~ 702 ~ 20
1 Devis 10DH2FYes0-2 ~ 20-2 ~ 610 ~ 702 ~ 20
1 Devis 10SKH51Yes061~64HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 1001 ~ 20
1 Devis 10SKH51Yes061~64HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 1001 ~ 20
1 Devis 10NAK80Yes037~43HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 1001 ~ 20
1 Devis 10NAK80Yes037~43HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 1001 ~ 20
1 Devis 10RIGORYes053~55HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 20
1 Devis 10RIGORYes053~55HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 701 ~ 20
1 Devis 10ORVAR SUPREMENo-51~53HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 20
1 Devis 10DH2FNo--2 ~ 20--10 ~ 702 ~ 20
1 Devis 10NAK80No-37~43HRC1 ~ 20--10 ~ 1001 ~ 20
1 Devis 10RIGORNo-53~55HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 20
1 Devis 10ORVAR SUPREMENo-47~49HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 20
1 Devis 10STAVAX ESRNo-27~35HRC5.01 ~ 20--10 ~ 1005.01 ~ 20
1 Devis 10ORVAR SUPREMEYes047~49HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 20
1 Devis 10ORVAR SUPREMEYes047~49HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 701 ~ 20
1 Devis 10STAVAX ESRYes027~35HRC5.01 ~ 204 ~ 6-10 ~ 1005.01 ~ 20
1 Devis 10STAVAX ESRYes027~35HRC5.01 ~ 20-2 ~ 610 ~ 1005.01 ~ 20
1 Devis 10SKH51No-61~64HRC1 ~ 20--10 ~ 1001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip shape No tip processing R-chamfered position Not R-chamfered Number of engraving characters Without engraving characters

Assistance technique