Inserts de déflexion / laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Outline drawing / Product Specifications

• Thread JIS B0202 tapered thread for tubing R(PT)
 Material: S45C+White Zinc Plating
 Hardness: 32~42HRC
• Flat board
 Material: Brass (C2801)+White Zinc Plating

Specification Table

DaNo. of
threads
PitchBR(PT)TPart NumberL
TypeA5mm increments
9.7280.45280.91751/81.5BFPT630~200
8
13.1570.7191.348.961/42.0930~250
10
16.6621083/81230~300
14
 Make the water hole diameter to which BFPT is fitted at least 1mm-larger than A

Order

バッフル板 -テーパスクリューブラグ付き-

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BFPT6-[30-200/5]
BFPT8-[30-200/5]
BFPT9-[30-250/5]
BFPT10-[30-250/5]
BFPT12-[30-300/5]
BFPT14-[30-300/5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A (Largeur)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Devis 630 ~ 200
1 Devis 830 ~ 200
1 Devis 930 ~ 250
1 Devis 1030 ~ 250
1 Devis 1230 ~ 300
1 Devis 1430 ~ 300

Loading...

  1. 1
3. Price Table
6. Specifications and Summary8. Free Area7. Use case
4. Drawing

Informations de base

Marque MISUMI Matériau Laiton Avec/sans bouchon conique With
Plaque de séparation Non Forme Planche plate

Assistance technique